Geschossbehälter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

950V

Teilenummer
950V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Gelb Kontaktmaterial Zinn verzinkt Querschnittsbereich 4 - 6 mm²
Querschnitt (maximal)(mm²) 6 Isoliert Isoliert Isolierendes Material PA
Hersteller Teilenummer 950V Querschnitt(mm²) 4 Produktart Geschossbehälter
Modell (Herstellermodell) 950V Durchmesser des Stiftes(mm) 5 RoHS-konform Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Geschossbehälter, die Teilenummer ist 950V.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 950V.

Technischer Support