Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
148R
149R
150R
151R
155R
156R
157R
162R
163R
1656L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Querschnittsbereich Querschnitt (maximal)
(mm²)
Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell) AWG maximal RoHS-konform

0.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1,50 mm² (max)1.5148R148R15-

0.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2,5 mm² (max)2.5149R149R13-

0.19 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4 mm² (max)4150R150R11-

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6 mm² (max)6151R151R10-

1.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 35 mm² (max)35155R155R2-

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 50 mm² (max)50156R156R--

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 70 mm² (max)70157R157R--

4.13 €

1 Verfügbar 50 Arbeitstage 240 mm² (max)240162R162R-Ja

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 300 mm² (max)300163R163R-Ja

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 50 mm² (max)501656L1656L--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Silber Kontaktmaterial Kupfer versilbert Produktart Steckverbinder

Technischer Support