Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RH12095 |
RH18595 |
RH3516 |
RH3525 |
RH5035 |
RH7025 |
RH7050 |
RH9535 |
RH9550 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Querschnitt (mm²) | Modell (Herstellermodell) | RoHS-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 120 mm² (max) | 120 | RH12095 | - | RH12095 | Ja | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 185 mm² (max) | 185 | RH18595 | - | RH18595 | Ja | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 - 35 mm² | 35 | RH3516 | 35 | RH3516 | - | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 35 - 35 mm² | 35 | RH3525 | 35 | RH3525 | - | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 - 50 mm² | 50 | RH5035 | 50 | RH5035 | - | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 70 - 70 mm² | 70 | RH7025 | 70 | RH7025 | - | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 70 - 70 mm² | 70 | RH7050 | 70 | RH7050 | - | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 95 mm² (max) | 95 | RH9535 | - | RH9535 | Ja | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 95 mm² (max) | 95 | RH9550 | - | RH9550 | Ja |
Loading...
Produktart | Reduzierstück |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Querschnitt(mm²)
Modell (Herstellermodell)
RoHS-konform
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften