Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
92C3 |
92C6 |
97C8 |
1652C5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Querschnittsbereich | Querschnitt (maximal) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Gewindegröße | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | 1,5 mm² (max) | 1.5 | 92C3 | M3 | 92C3 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1,5 mm² (max) | 1.5 | 92C6 | M6 | 92C6 | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 mm² (max) | 16 | 97C8 | M8 | 97C8 | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 mm² (max) | 10 | 1652C5 | M5 | 1652C5 |
Loading...
Farbe | Silber | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Isoliert | Nicht isoliert |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | U-Anschluss |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Querschnittsbereich
Querschnitt (maximal)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Gewindegröße
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften