LED-Anlage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRU-AL-WB-UVA
TRU-PL-HIGH-CRI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Farbwiedergabeindex
(Ra)
Temperatur
(K)
LED- Anzahl pro Einheit Helle Farbe Lichtstrom (Lumen)
(lm)
Lichtstrom (phi) pro Einheit
(lm)
Lichtstrom (phi)
(lm)
Anzahl der LEDs Größe (Höhe)
(mm)
Lichtstrom
(lm)
Ausführung

29.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß | Blau--16weiß Blau---165-TRU-AL-WB UVA

26.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß9045004Weiß140014001400471400TRU-PL-HIGH-CRI

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlüsse (LED-Streifen) federbelastet Energieeffizienzklasse Gilt nicht Werkstoff Aluminium
Maximale Temperatur(°C) +65 Temperatur(°C) -20 Anzahl der Glühbirnen 1
Betriebsstrom(mA) 700 Betriebsspannung(V) 12 Betriebsstrom pro Einheit(mA) 700
Leistungsaufnahme pro Einheit(W) 8 Energieverbrauch(W) 8 Leistung(W) 8
Größe (Breite)(mm) 16 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 180 Produktart LED Pflanzenlicht
Ausstrahlungswinkel(°) 120 RoHS-konform Ja Länge(mm) 180
Verwenden (Dekor) Innen-

Technischer Support