Industrieller Ethernet Switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ETHSW50P
ETHSW500
ETHSW801
ETHSWG5C
ETHSWG8C1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Umgebungstemperatur (maximal)
(°C)
Derzeitiger Verbrauch
(mA)
Derzeitiger Verbrauch
(W)
IP-Schutzart LAN-Übertragungsrate Anzahl der Ethernet Ports Einsatztemperatur (maximal)
(°C)
Einsatztemperatur (min.)
(°C)
Betriebsspannung
(V DC)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Modell (Herstellermodell) Gewicht
(g)
Arbeitsprinzip

344.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 75-130IP30----12|24|36|48|5813910729.1ETHSW50P469-

153.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 85--IP30100 MBit/s575-4012|58112.289.729.1ETHSW 500-Nicht verwalteter Switch

185.83 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7530------12|24|36|48|58117.896.939ETHSW801439-

213.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 85--IP301000 MBit/s575-4012|58109.289.429.1ETHSWG 5C330Nicht verwalteter Switch

300.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7555------12|24|36|48|58117.896.939ETHSWG8C1439-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Minimale Umgebungstemperatur(°C) -40 Produktart Industrieller Ethernet Switch

Technischer Support