Teilenummer
|
---|
202K111-25-0 |
202K121-25-0 |
202K132-25-0 |
202K132-25/225-0 |
202K142-25-0 |
202K142-25/86-0 |
222K121-25-0 |
222K142-25/86-0 |
222K163-25-0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Heatshrink-Funktionen | Hersteller Teilenummer | Nenndurchmesser (Vorschrumpfung) (mm) | Nenndurchmesser (Nachschrumpfung) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | RoHS-konform | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | mit Dichtlippe | 202K111-25-0 | 17 | 6.9 | 39 | Ja | 202K111-25-0 | ||
22.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | inkl. Lippendichtung und Auge | 202K121-25-0 | 24 | 10.4 | 38 | Ja | 202K121-25-0 | ||
19.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | inkl. Lippendichtung und Auge | 202K132-25-0 | 30 | 14.2 | 55 | Ja | 202K132-25-0 | ||
23.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | mit Dichtlippe | 202K132-25/225-0 | 14.2 | 30 | 55 | - | 202K132-25/225-0 | ||
23.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | inkl. Lippendichtung und Auge | 202K142-25-0 | 31 | 18 | 67 | Ja | 202K142-25-0 | |
30.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | inkl. Lippendichtung und Auge | 202K142-25/86-0 | 31 | 18 | 67 | Ja | 202K142-25/86-0 | ||
18.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | inkl. Lippendichtung und Auge | 222K121-25-0 | 24 | 10.4 | - | Ja | 222K121-25-0 | ||
21.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | inkl. Lippendichtung und Auge | 222K142-25/86-0 | 31 | 18 | - | Ja | 222K142-25/86-0 | ||
38.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | inkl. Lippendichtung und Auge | 222K163-25-0 | 43 | 28.2 | - | Ja | 222K163-25-0 |
Loading...
klebbar (ja / nein) | Ja | Farbe | Schwarz | Halogen frei | nein |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Elastomer | Maximale Temperatur(°C) | +105 | Temperatur(°C) | -30 |
Produktart | Vorgeformter Wärmeschrumpf | Schwindung | 2:1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Heatshrink-Funktionen
Hersteller Teilenummer
Nenndurchmesser (Vorschrumpfung)(mm)
Nenndurchmesser (Nachschrumpfung)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
RoHS-konform
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften