Distanzstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D3X05A5MH
D3X06A5MH
D3X08A5MH
D3X10A5MH
D3X11A5MH
D3X12A5MH
D3X15A5MH
D3X18A5MH
D3X20A5MH
D3X20I5MH
D3X25A5MH
D3X30A5MH
D3X30I5MH
D3X35A5MH
D3X40A5MH
D3X40I5MH
D3X45A5MH
D3X50A5MH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Abstand
(mm)
Außengewinde Verpackungsart (Komponenten) PCB-Funktionen Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
RoHS-konform Gewindegröße

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Silber5M3--13-M3

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Silber6M3--14-M3

0.19 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Silber8M3--16-M3

0.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Silber10M3--18-M3

0.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Silber11M3--19-M3

0.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Silber12M3--20-M3

0.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Silber15M3--23-M3

0.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Silber18M3--26-M3

0.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Silber20M3--28-M3

0.39 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Metall20M3Bulk--Ja-

0.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Silber25--Außen- und Innengewinde35-M3

0.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Silber30--Außen- und Innengewinde40-M3

0.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Metall30M3Bulk--Ja-

0.51 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Silber35--Außen- und Innengewinde45-M3

0.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Silber40--Außen- und Innengewinde50-M3

0.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Metall40M3Bulk--Ja-

0.64 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Silber45--Außen- und Innengewinde55-M3

0.71 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Silber50--Außen- und Innengewinde60-M3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innengewinde M3 Werkstoff Messing (vernickelt) Produktart Distanzstück
Schraubenschlüsselgröße(mm) 5

Technischer Support