Ausrüstung Handgriff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3268.1112

Teilenummer
3268.1112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Aluminium (eloxiert) Form des Loches ⌀(mm) 4.5 Lochabstand(mm) 84.5
Im Lieferumfang enthalten (Zubehör) Montagematerialien Tragfähigkeit (maximal)(N) 750 Werkstoff (Details) matt eloxiertes Aluminium
Werkstoff Aluminium Maximale Belastbarkeit(N) 750 Größe (Höhe)(mm) 40
Größe (Breite)(mm) 12.2 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 102 Produktart Griffeinsatz
Modell (Herstellermodell) 3268.1112 Ausführung (verschied.) Einschubgriff

Sie befinden sich auf der Seite für Ausrüstung Handgriff, die Teilenummer ist 3268.1112.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3268.1112.

Technischer Support