Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
250.1393 |
268.2 |
268.3 |
270.2 |
270.3 |
277.2 |
277.3 |
3280.1201 |
3280.1301 |
3286.1003 |
3286.1203 |
3312.1201 |
3312.1401 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Form des Loches ⌀ (mm) | Lochabstand (mm) | Tragfähigkeit (maximal) (N) | Werkstoff (Details) | Werkstoff | Maximale Belastbarkeit (N) | Befestigungsart | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Form (Modell) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 5 | 139 | 500 | ABS-Druckguss | Acrylnitril-Butadien-Styrol | 500 | - | 42 | 20 | 155 | - | 250.1393 | Tragebügel | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aluminium | - | 88 | 750 | matt eloxiertes Aluminium (natürlich) | Aluminium | - | - | 40 | 8 | 102 | - | 268.2 | - | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aluminium | - | 120 | 750 | matt eloxiertes Aluminium (natürlich) | Aluminium | - | - | 40 | 8 | 134 | - | 268.3 | - | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | Chrom | - | 88 | 1000 | Hochglanzverchromter Stahl | Stahl | - | - | 32 | 12 | 88 | - | 270.2 | - | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Chrom | - | 120 | 1000 | Hochglanzverchromter Stahl | Stahl | - | - | 42 | 14 | 120 | - | 270.3 | - | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aluminium (eloxiert) | - | - | 750 | Eloxiertes Aluminium | Aluminium | 750 | - | 8 | 12 | 88 | - | 277.2 | - | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aluminium (eloxiert) | - | - | 750 | Eloxiertes Aluminium | Aluminium | 750 | - | 10 | 15 | 120 | - | 277.3 | - | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aluminium | 4.5 | 88 | 750 | Eloxiertes Aluminium | Aluminium | 650 | - | 50 | 11 | 99 | Rund | 3280.1201 | - | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aluminium | 4.5 | 120 | 750 | Eloxiertes Aluminium | Aluminium | 650 | - | 50 | 11 | 131 | Rund | 3280.1301 | - | |
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | 6.8 | 100 | 500 | Hochglanzverchromter Stahl mit Kunststoffabdeckung im Griffbereich | Stahl | - | - | 10 | 34 | 118 | - | 3286.1003 | - | |
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | 6.8 | 120 | 500 | Hochglanzverchromter Stahl mit Kunststoffabdeckung im Griffbereich | Stahl | - | - | 10 | 34 | 138 | - | 3286.1203 | - | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aluminium (eloxiert) | - | 120 | 1000 | Eloxiertes Aluminium | Aluminium | 1000 | M6 x 12 | 45 | 20 | 144 | - | 3312.1201 | - | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Aluminium (eloxiert) | - | 140 | 1000 | Eloxiertes Aluminium | Aluminium | 1000 | M8 x 12 | 45 | 20 | 164 | - | 3312.1401 | - |
Loading...
Produktart | Handgriff |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Form des Loches ⌀(mm)
Lochabstand(mm)
Tragfähigkeit (maximal)(N)
Werkstoff (Details)
Werkstoff
Maximale Belastbarkeit(N)
Befestigungsart
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Form (Modell)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften