Kabelidentifikator-Laminator【1-240 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
598-01402
598-11402
598-14022
598-14023
598-14024
598-14025
598-14028
598-14029
598-40402
598-50402
598-51402
598-61402
598-71402
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Hersteller Teilenummer Modell (Herstellermodell) Breite des Schreibbereichs
(mm)

28.93 €

1 Verfügbar 31 Arbeitstage Gelb598-01402HSMB-C2-1402-GN-1402-CL/GN19.05

28.93 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage Blau598-11402HSMB-C2-1402-BU-1402-BU/CL19.05

28.93 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage Orange598-14022HSMB-C1-1402-OG-1402-CL/OG12.70

30.00 €

240 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 17 Arbeitstage Gelb598-14023HSMB-C1-1402-YE-1402-CL/YE12.70

28.93 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage Grün598-14024HSMB-C1-1402-GN-1402-CL/GN12.70

30.00 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage Blau598-14025HSMB-C1-1402-BU-1402-BU/CL12.70

28.93 €

1 Verfügbar 31 Arbeitstage Orange598-14028HSMB-C2-1402-OG-1402-CL/OG19.05

30.00 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage Gelb598-14029HSMB-C2-1402-YE-1402-CL/YE19.05

32.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß598-40402HSMB-C4-1402-WH-1402-CL/WH25.40

31.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß598-50402HSMB-C5-1402-WH-1402-CL/WH25.40

30.00 €

1 Verfügbar 31 Arbeitstage Gelb598-51402HSMB-C3-1402-YE-1402-CL/YE25.40

30.00 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage Grün598-61402HSMB-C3-1402-GN-1402-CL/GN25.40

28.93 €

1 Verfügbar 17 Arbeitstage Blau598-71402HSMB-C3-1402-BU-1402-BU/CL25.40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kunststoff Produktart Kabelidentifikator-Laminator RoHS-konform Ja

Technischer Support