Flex Lichtleiter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1216.1013

Teilenummer
1216.1013
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Transparent Konfiguration (FO) 1 x 1 Form der Linse Kreisförmig
Linsengröße (⌀)(mm) 6 Hersteller Mentor Befestigungsart Panel-Fit | Press-Fit
Einsatztemperatur (maximal) (num)(°C) +85 Einsatztemperatur (min.) (Num)(°C) -40 Größe (Höhe)(mm) 6
Größe (Breite)(mm) 6 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 150 Größe (⌀)(mm) 3
Produktart Rohr RoHS-konform Ja Modell (FO) Flexibel
Modell (Herstellermodell) 1216.1013

Sie befinden sich auf der Seite für Flex Lichtleiter, die Teilenummer ist 1216.1013.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1216.1013.

Technischer Support