Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1271.2001 |
1271.2002 |
1271.2004 |
1274.2010 |
1296.2012 |
1296.2013 |
1296.2022 |
1296.2023 |
1296.2052 |
1296.2054 |
1296.2103 |
1296.2104 |
1296.4004 |
1296.4104 |
1296.6004 |
1296.7022 |
1296.7214 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Konfiguration (FO) | Form der Linse | Linsengröße (Länge) (mm) | Linsengröße, Breite (mm) | Linsengröße (⌀) (mm) | Befestigungsart | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 x 1 | Kuppel | - | - | 2 | Panel-Fit | Snap-In | 2 | 5.64 | 11.55 | 1271.2001 | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 x 2 | Kuppel | - | - | 2 | Panel-Fit | Snap-In | 4.54 | 5.64 | 11.55 | 1271.2002 | |
0.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 x 4 | Kuppel | - | - | 2 | Panel-Fit | Snap-In | 5.64 | 9.62 | 11.55 | 1271.2004 | |
1.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 x 10 | Quadratisch | - | - | 2 | Panel-Fit | Press-Fit | 8.4 | 17.1 | 24.86 | 1274.2010 | |
0.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 x 1 | Kuppel | - | - | 1.95 | Panel-Fit | Press-Fit | 3.16 | 8.2 | 11.85 | 1296.2012 | |
0.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 x 1 | Kuppel | - | - | 1.95 | Panel-Fit | Press-Fit | 3.16 | 10.7 | 14.45 | 1296.2013 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 x 2 | Kuppel | - | - | 1.95 | Panel-Fit | Press-Fit | 5.7 | 8.2 | 11.85 | 1296.2022 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 x 2 | Kuppel | - | - | 1.95 | Panel-Fit | Press-Fit | 5.7 | 10.7 | 14.45 | 1296.2023 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 x 5 | Kuppel | - | - | 1.95 | Panel-Fit | Press-Fit | 8.2 | 11.85 | 13.32 | 1296.2052 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 x 5 | Kuppel | - | - | 1.95 | Panel-Fit | Press-Fit | 13.3 | 13.32 | 16.95 | 1296.2054 | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 x 10 | Kuppel | - | - | 1.95 | Panel-Fit | Press-Fit | 10.7 | 14.45 | 26.2 | 1296.2103 | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 4 x 10 | Kuppel | - | - | 1.95 | Panel-Fit | Press-Fit | 13.3 | 16.95 | 26.2 | 1296.2104 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 x 4 | Kuppel | - | - | 2 | Panel-Fit | Press-Fit | 8.9 | 9.2 | 9.7 | 1296.4004 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 x 4 | Länglich | 2 | 3 | - | Panel-Fit | Press-Fit | 4.9 | 8.1 | 10.62 | 1296.4104 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 x 4 | Kuppel | - | - | 2 | Panel-Fit | Press-Fit | 11.7 | 12.0 | 12.5 | 1296.6004 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 x 2 | Kuppel | - | - | 2 | Panel-Fit | Snap-In | 5.7 | 8.6 | 17.1 | 1296.7022 | |
0.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 x 1 | Kuppel | - | - | 2 | Panel-Fit | Snap-In | 3.16 | 13.7 | 47.1 | 1296.7214 |
Loading...
Farbe | Transparent | Hersteller | Mentor | Einsatztemperatur (maximal) (num)(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur (min.) (Num)(°C) | -40 | Produktart | Rohr | RoHS-konform | Ja |
Modell (FO) | Starr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Konfiguration (FO)
Form der Linse
Linsengröße (Länge)(mm)
Linsengröße, Breite(mm)
Linsengröße (⌀)(mm)
Befestigungsart
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften