Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Farbe | Transparent | Konfiguration (FO) | 1 x 1 | Form der Linse | Kreisförmig |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | Mentor | Befestigungsart | Panel-Fit | Press-Fit | Einsatztemperatur (maximal) (num)(°C) | +85 |
Einsatztemperatur (min.) (Num)(°C) | -40 | Größe (Höhe)(mm) | 7 | Größe (Breite)(mm) | 11 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 45 | Produktart | Rohr | RoHS-konform | Ja |
Modell (FO) | Starr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Linsengröße (⌀)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften