Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2450.0200 |
2450.0300 |
2450.0700 |
2451.0200 |
2451.0300 |
2451.0600 |
2451.0700 |
2451.0800 |
2510.0200 |
2510.0300 |
2510.0600 |
2510.0700 |
2510.0800 |
2671.8021 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Recess Durchmesser (mm) | Passend für | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | Reflektor 12 mm/2450.5100 | 3 | 13.3 | - | Reflektor 12 mm | 2450.0200 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Durchsichtig | Reflektor 12 mm/2450.5100 | 3 | 13.3 | - | Reflektor 12 mm | 2450.0300 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | Reflektor 12 mm/2450.5100 | 3 | 13.3 | - | Reflektor 12 mm | 2450.0700 | |
0.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | Reflektor 18 mm/2451.5100 | 3 | 19.1 | - | Reflektor 18 mm | 2451.0200 | |
0.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Durchsichtig | Reflektor 18 mm/2451.5100 | 3 | 19.1 | - | Reflektor 18 mm | 2451.0300 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | opal | Reflektor 18 mm/2451.5100 | 3 | 19.1 | - | Reflektor 18 mm | 2451.0600 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | Reflektor 18 mm/2451.5100 | 3 | 19.1 | - | Reflektor 18 mm | 2451.0700 | |
0.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün | Reflektor 18 mm/2451.5100 | 3 | 19.1 | - | Reflektor 18 mm | 2451.0800 | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | Reflektor 40 mm/2510.5100 | 7 | 41 | - | Reflektor 40 mm | 2510.0200 | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Durchsichtig | Reflektor 40 mm/2510.5100 | 7 | 41 | - | Reflektor 40 mm | 2510.0300 | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | opal | Reflektor 40 mm/2510.5100 | 7 | 41 | - | Reflektor 40 mm | 2510.0600 | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gelb | Reflektor 40 mm/2510.5100 | 7 | 41 | - | Reflektor 40 mm | 2510.0700 | |
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün | Reflektor 40 mm/2510.5100 | 7 | 41 | - | Reflektor 40 mm | 2510.0800 | |
0.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Rot | 5 mm LED- oder Mini-Glühbirnen | - | - | 6.3 | LED 5 mm | Glühlampe 5 mm | 2671.8021 |
Loading...
Produktart | Diffusor | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Recess Durchmesser(mm)
Passend für
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften