LED- Sockel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2662.1003
2663.1001
2663.1003
2664.1001
2664.1003
2665.1001
2665.1003
RTF.5020
*M.3030
*M.5030
*M.5040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (innen)
(mm)
Farbe Kompatibel mit (Details) Lieferung LED-Warnleuchten Werkstoff Materialeigenschaften Befestigungsart Montageart (LEDs) Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Recess Durchmesser
(mm)
Besondere Funktion Passend für Gewindegröße Ausführung Ausführung (verschied.)

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2.8Schwarz--Eingebauter ReflektorMetall--Schraube20.876-LED 3 mm---

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --Fronttafeleinbau an der Vorderseite-Externer ReflektorMetallverchromtM6 x 0.75Schraube----LED 3 mmM6|M6 x 0.752663.1001-

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2.8Schwarz--Externer ReflektorMetall--Schraube17.376-LED 3 mm---

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --LED 5 mmohne LEDs.Eingebauter ReflektorMetallglänzend verchromt-Schraube----LED 5 mmM8|M8 x 0.752664.1001Interner Reflektor

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5Schwarz--Eingebauter ReflektorMetall--Schraube23.39.58-LED 5 mm---

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --LED 5 mm-Externer ReflektorMetallverchromtM8 x 0.75Schraube----LED 5 mmM8|M8 x 0.752665.1001-

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5Schwarz--Externer ReflektorMetall--Schraube19.89.58-LED 5 mm---

0.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5Schwarz--Eingebauter ReflektorKunststoff--Snap-In159.58-LED 5 mm---

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --LED 3 mm-Externer ReflektorMetallglänzend verchromt-Schraube----LED 3 mmM6|M6 x 0.75RTM. 3030-

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage --LED 5 mm-Externer ReflektorMetallglänzend verchromt-Schraube----LED 5 mmM8|M8 x 0.75RTM. 5030-

8.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -SchwarzLED 5 mmohne LED-Metallverchromt-Schraube---Genauer. Der Abschluss der Frontplatten ist durch eine Dichtung möglich.LED 5 mmM8|M8 x 0.75RTM. 5070Fronttafeleinbau an der Vorderseite

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart LED- Sockel RoHS-konform Ja

Technischer Support