Crimper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97 21 215
97 22 240
97 32 240
97 33 01
97 43 05
97 43 06
97 49 30
97 49 66
97 49 67
97 49 68
97 50 01
97 51 10
97 51 12 D1
97 52 04
97 52 05
97 52 08
97 52 09
97 52 10
97 52 13
97 52 14
97 52 19
97 52 20
97 52 23
97 52 30
97 52 34
97 52 35
97 52 36
97 52 37
97 52 38
97 52 50
97 53 04
97 53 08
97 53 09
97 53 14
97 53 18
97 54 24
97 54 25
97 54 26
97 61 145 A
97 62 145 A
97 68 145 A
97 71 180
97 72 180
97 78 180
97 78 180 T
97 81 180
97 90 05
97 90 06
97 90 09
97 90 10
97 90 21
97 90 22
97 90 23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Crimpbereich Crimpbereich AWG Crimpbereich AWG (min.)
(awg)
Crimpbereich AWG (maximal)
(awg)
Crimpfläche (maximal)
(mm²)
Crimpbereich (min.)
(mm²)
Crimpbereich
(mm²)
Hersteller Teilenummer Werkstoff Materialeigenschaften Zangenfunktionen Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Produktart Einsatzbereich Geeignet für (Zangen) Geeignet für Marke Passend für Geeignet für Kabel Geeignet für Modell Ausführung Ausführung (verschied.) Gewicht
(g)

20.16 €

6 3 Arbeitstage 0,75 bis 6 mm²-181060.75-97 21 215Spezialstahlbrüniert-230CrimperIsolierte Kabelschuhe | isolierte Steckverbinder--Kabelquerschnitte: 0,75 bis 6 mm² · Streifen: 0,75-6,0 mm² · Schraube M 2.6 - M 5.--97 21 215-224

22.71 €

6 3 Arbeitstage 0,75 bis 6 mm²-181060.75-97 22 240Spezialstahlbrüniert-240CrimperIsolierte Kabelschuhe | isolierte Steckverbinder--Kabelquerschnitte: 0,75 bis 6 mm² · Streifen: 0,75-6,0 mm² · Schraube M 2.6 - M 5.--97 22 240-300

22.19 €

6 3 Arbeitstage 1,5 bis 6 mm²---61.5-97 32 240Spezialstahl--240CrimperIsolierte Kabelschuhe | isolierte Steckverbinder-------300

192.21 €

1 3 Arbeitstage Nicht isoliert. offene Stecker 0,5 - 6 mm² · isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder 0,5 - 6 mm² · Drahthülsen 0,25 - 6,0 mm².------97 33 01Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtetInkl. Magazin250CrimperNicht isolierte offene Steckverbinder | isolierte Kabelschuhe / Stoßverbinder | Aderendhülsen--Nicht isoliert. offene Steckverbinder. isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder. Drahthülsen--97 33 01-770

173.20 €

1 9 Arbeitstage 0,5 bis 6 mm²-201060.5-97 43 05Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-200CrimperNicht isolierte offene Steckverbinder-----97 43 05-618

158.46 €

1 9 Arbeitstage 0,5 bis 6 mm²-201060.5-97 43 06Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-200CrimperIsolierte Kabelschuhe | isolierte Steckverbinder-----97 43 06-610

56.14 €

1 3 Arbeitstage 1,5 bis 4 mm²-151141.5-97 49 30----CrimpeinsatzNicht isolierte Stoßverbinder | blanke Stoßverbinder-Knipex-15 - 10 mm² (AWG 15-7)97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US97 49 30-37

142.37 €

1 auf Anfrage 2,5 bis 6 mm²-131062.5-97 49 66----CrimpeinsatzPV- Steckverbinder| Solar - Steckverbinder MC 4 (Multikontakt)MC4Knipex-2,5 - 6,0 mm² (AWG 13-10)97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US97 49 66-33

119.26 €

1 9 Arbeitstage 2,5 bis 6 mm²-131062.5-97 49 67----CrimpeinsatzPV- Steckverbinder| Solarstecker SunCon (Hirschmann)SunCon (Hirschmann)Knipex-0,25 - 2,5 mm² (AWG 13-10)97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US97 49 67-33

205.11 €

1 9 Arbeitstage 1,5 bis 6 mm²-151061.5-97 49 68----CrimpeinsatzPV- Steckverbinder| Solar - Steckverbinder Solarlok (Tyco)Solarlok (Tyco)Knipex-1,5 - 6,0 mm² (AWG 15-10)97 43 200|97 43 E|97 43 E AUS|97 43 E UK|97 43 E US97 49 68-33

38.51 €

6 3 Arbeitstage 0,4 bis 1,1 mm²---1.10.40.4 - 1.197 50 01Vanadium Elektroofen Stahlpolieren | gehärtet-155CrimperScotchlok-Steckverbinder--Scotchlok ™ Steckverbinder--97 50 01-130

28.21 €

1 3 Arbeitstage RJ11/12 (6-polig) + RJ 45 (8-polig)------97 51 10Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-190CrimperRJ-Anschlüsse (Western Electric) | RJ11/12 + RJ 45--RJ11 | RJ12 | RJ45 | RJ11/12 (6-polig) 9,65 mm. RJ 45 (8-polig) 11,68 mm--97 51 106/8-polig.340

109.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage RJ 10. RJ 11/12. RJ 45------97 51 12 D1Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-200CrimperRJ-Steckverbinder (Western Electric)--RJ10 | RJ11 | RJ12 | RJ45 | RJ 10 (4-polig) 7,65 mm. RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm. RJ 45 (8-polig) 11,68 mm--97 51 124/6/8-polig.520

144.61 €

1 3 Arbeitstage 0,1 bis 2,5 mm²-27132.50.1-97 52 04Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-250CrimperNicht isolierte offene Steckverbinder--0,1 - 2,5 mm²--97 52 04-562

141.49 €

1 3 Arbeitstage 0,5 bis 6 mm² | 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10)-201060.5-97 52 05Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-250CrimperNicht isolierte offene Steckverbinder | Modell 97 52 05 für nicht isolierte · offene Steckverbinder · Rollencrimpen von 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20 - 10).--0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10)--975205-570

119.70 €

1 9 Arbeitstage 0,25 bis 6 mm²-231060.25-97 52 08Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-250CrimperAderendhülsen--0,25 - 6,0 mm²--97 52 08-565

119.70 €

1 3 Arbeitstage 10 bis 25 mm²-732510-97 52 09Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-250CrimperAderendhülsen--10/16/25 mm²--97 52 09-571

153.50 €

1 9 Arbeitstage RG 58. RG 59/62/71/223------97 52 10Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-250CrimperBNC. TNC-Koaxialstecker--RG58|RG59|RG62|RG71|RG223--97 52 10-577

125.49 €

1 auf Anfrage 0,5 bis 10 mm²-207100.50.5 - 10.097 52 13Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-250CrimperKlemmenform unisolierte | nicht isolierten Kabelschuhe Kräuselung | nicht isolierten Kontakte| nicht isolierten Crimpverbinder | unisolierte Stoßverbinder | unisolierte Kabelschuh + Steckverbinder--0,5 - 10,0 mm²--97 52 13-558

150.40 €

1 3 Arbeitstage 0,10 bis 1,5 mm²-27161.50.1-97 52 14Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-195CrimperNicht isolierte offene Steckverbinder--Nicht isoliert. Open - Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Stecker Breite)--97 52 14-387

153.09 €

1 auf Anfrage 35 bis 50 mm²-205035-97 52 19Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-250CrimperAderendhülsen--35 - 50 mm²--97 52 19-567

155.77 €

1 9 Arbeitstage Crimpmaß SW 5.4/6. 48/1,72 mm; · 6,4/7. 6/2,1 mm Hülsen Durchmesser------97 52 20Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-195CrimperBNC. TNC-Koaxialstecker--RG58|RG59|RG62|RG71|RG223--97 52 20-380

129.91 €

1 auf Anfrage 16 bis 25 mm²-532516-97 52 23Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-250CrimperNicht isolierte Kabelschuhe | Steckverbinder--16 + 25 mm²--97 52 23-565

102.80 €

1 3 Arbeitstage 1,5 bis 4 mm² | 1,5 - 10,0 mm² (AWG 15-7)-151141.5-97 52 30Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-220CrimperNicht isolierten Crimpverbinder | Art 97 52 30 unisolierte Steckverbinder-----97 52 30-477

118.36 €

1 3 Arbeitstage 0,1 bis 2,5 mm² | 0,1 - 2,5 mm² (AWG 27-13)-27132.50.1-97 52 34Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-220CrimperUnisolierte offenen Endverbinder | mit Öffnungs Feder / Federmittelschneider mit Öffnung Feder / Federöffnung Feder / Feder CRIMPZANGEN Steckverbinder - Stecker (2.8 + 4.8 mm Breite)
-----97 52 34-483

118.36 €

1 3 Arbeitstage 0,5 bis 6 mm²-201060.50,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10)97 52 35Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-220CrimperNicht isolierte offene Steckverbinder | Modell 97 52 35 blank. offene Sockel - Anschluss (4,8 + 6,3 mm)-------490

96.57 €

1 3 Arbeitstage 0,5 bis 6 mm²-201060.5-97 52 36Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-220CrimperIsolierte Kabelschuhe | isolierte Steckverbinder | isolierte Stoßverbinder | Modell 97 52 36 isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder-------487

96.57 €

1 3 Arbeitstage 0,5 bis 6 mm²-201060.50,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10)97 52 37Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-220CrimperHeatshrink Klemmenform| Art 97 52 37 Steckverbinder-----97 52 37-480

102.80 €

1 3 Arbeitstage 0,25 bis 6 mm² | 0,25 - 6,0 mm² (AWG 23-10)-231060.25-97 52 38Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-220CrimperFerrulen | Modell 97 52 38 Hülse separat aufsteckbar-----97 52 38-493

138.39 €

1 3 Arbeitstage Koaxial. BNC- und TNC-Steckverbinder RG 58. 174. 188. 316------97 52 50Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-220CrimperBNC. TNC-Koaxialstecker | Modell 97 52 50 KOAX-. BNC- und TNC- Steckverbinder RG 58. 174. 188. 316--RG58|RG174|RG188|RG316----498

146.86 €

1 auf Anfrage 0,08 bis 16 mm² | 0,08 - 10,0 mm² (AWG 28-7)-285160.08-97 53 04Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-180CrimperAderendhülsen--Aderendhülsen--97 53 04*** * Nur mit der Einführungsseite410

149.06 €

1 3 Arbeitstage 0,08 bis 10 mm² | 0,08 - 10 mm² (AWG 28-7)-287100.08-97 53 08Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-190CrimperAderendhülsen--Aderendhülsen--97 53 08** Mit Front- und Seiteneinsatz. seitliches Einsetzen bis 2,5 mm².475

158.39 €

1 3 Arbeitstage 0,08 bis 16 mm² | 0,08 - 10 mm² + 16 mm² (AWG 28-7 + 5)-285160.08-97 53 09Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-190CrimperAderendhülsen--Aderendhülsen--97 53 09**** Mit Fronteinsatz486

154.39 €

1 3 Arbeitstage 0,08 bis 10 mm² | 0,08 - 6,0 mm² (AWG 28-10)-287100.08-97 53 14Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-180CrimperAderendhülsen--Aderendhülsen--97 53 14*** * Nur mit der Einführungsseite404

163.39 €

1 3 Arbeitstage 0,14 bis 16 mm²5 bis 26 awg265160.14-97 53 18Chrom-Vanadium - Stahl---CrimperAderendhülsen-------478

352.67 €

1 3 Arbeitstage 0,03 bis 0,56 mm² | 0,03 - 0,56 mm² · AWG 32 - 20-32200.560.03-97 54 24Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtet-190CrimperD-Sub-SteckerHD 20-Anschlüsse | HDE-Stecker-D-Sub-Stecker--97 54 24-305

352.67 €

1 16 Arbeitstage --2620---97 54 25Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert-190CrimperMicro-Fit-------305

309.96 €

1 auf Anfrage --2016---97 54 26-brüniert-190CrimperMini-Passform-------305

23.57 €

6 3 Arbeitstage 0,25 bis 2,5 mm² | 0,25 - 2,5 mm² (AWG 23-13)-23132.50.25-97 61 145 AVanadium Elektroofen Stahlpolieren | gehärtet-145CrimperAderendhülsen--Aderendhülsen--97 61 145 AKunststoffgriffe.140

26.59 €

6 3 Arbeitstage 0,25 bis 2,5 mm² | 0,25 - 2,5 mm² (AWG 23-13)-23132.50.25-97 62 145 AVanadium Elektroofen Stahlpolieren | gehärtet-145CrimperAderendhülsen--Aderendhülsen--97 62 145 AGriffe mit Mehrkomponentenabdeckungen170

29.36 €

1 3 Arbeitstage 0,25 bis 2,5 mm² | 0,25 - 2,5 mm² (AWG 23-13)-23132.50.25-97 68 145 AVanadium Elektroofen Stahlpolieren | gehärtet-145CrimperAderendhülsen--Drahthülsen--97 68 145 AIsolierte Griffe mit Mehrkomponentenabdeckungen. VDE-zertifiziert175

32.04 €

6 3 Arbeitstage 0,25 bis 16 mm² | 0,25 - 16,0 mm² · AWG 23 - 5-235160.25-97 71 180Werkzeugstahlpolieren | gehärtet-180CrimperAderendhülsen--Aderendhülsen--97 71 180Polierter Kopf. Griff mit Kunststoff bedeckt.205

35.21 €

6 3 Arbeitstage 0,25 bis 16 mm² | 0,25 - 16,0 mm² · AWG 23 - 5-235160.25-97 72 180Werkzeugstahlpolieren | gehärtet-180CrimperAderendhülsen--Aderendhülsen--97 72 180Polierter Kopf. Griffe mit Mehrkomponentenabdeckungen.283

37.46 €

1 3 Arbeitstage 0,25 bis 16 mm²-235160.25-97 78 180Werkzeugstahlgehärtetes Polieren-180CrimperAderendhülsen--Aderendhülsen----254

44.79 €

1 auf Anfrage 0,25 bis 16 mm²---160.25-97 78 180 T-Polieren-180CrimperAderendhülsen-------254

45.07 €

6 3 Arbeitstage 0,5 bis 6 mm²-201060.5-97 81 180Werkzeugstahlpolieren | gehärtet-180CrimperAderendhülsen--Aderendhülsen--97 81 180-227

117.26 €

1 3 Arbeitstage 0,25 bis 16 mm²-235160.25-97 90 05Werkzeugstahlpolieren | gehärtetInkl. Tanos Mini-Systainer | inkl. Ferrulenset180CrimperAderendhülsen--Aderendhülsen--97 90 05-930

127.07 €

1 3 Arbeitstage 0,25 bis 16 mm²-235160.25-97 90 06Werkzeugstahlpolieren | gehärtetInkl. Ferrulensatz und Koffer180CrimperAderendhülsen--Aderendhülsen--97 90 06-1000

257.31 €

1 auf Anfrage 0,08 bis 10 mm²-285100.080.08 - 1097 90 09Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtetInkl. Ferrulensatz und Koffer180CrimperAderendhülsen--Drahthülsen--97 90 09Mit seitlichem Einstieg und quadratischem Crimpen405

348.11 €

1 3 Arbeitstage 0,08 bis 10 mm² | 0,08 - 10,0 mm² (AWG 28-7)-285100.08-97 90 10Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtetInkl. Abisolierer| inkl. Ferrulensatz und Koffer180CrimperAderendhülsen-----97 90 10Mit seitlichem Einstieg und quadratischem Crimpen1353

221.29 €

1 3 Arbeitstage 0,5 bis 6 mm² | 0,5 - 6 mm² (AWG 20-10)-201060.5-97 90 21Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtetInkl. Crimpgarnitur und Koffer220CrimperIsolierte Kabelschuhe | isolierte Steckverbinder | isolierte Stoßverbinder--Isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder--97 90 21-487

331.54 €

1 9 Arbeitstage 0,5 bis 6 mm² | 0,5 - 6 mm² (AWG 20-10)-201060.5-97 90 22Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtetInkl. Abisolierer| inkl. Crimpgarnitur und Koffer220CrimperIsolierte Kabelschuhe | isolierte Steckverbinder | isolierte Stoßverbinder--Isolierte Kabelschuhe und Steckverbinder--97 90 22Mit seitlichem Einstieg487

205.61 €

1 3 Arbeitstage 0,25 bis 6 mm²-231060.25-97 90 23Chrom-Vanadium - Stahlbrüniert | gehärtetInkl. Ferrulensatz und Koffer220CrimperAderendhülsen--Aderendhülsen--97 90 23-1226

Loading...

  1. 1

Technischer Support