Teilenummer
|
---|
97 49 59 1 |
97 49 66 1 |
97 49 68 1 |
97 49 71 1 |
97 49 94 |
97 49 95 |
97 59 65 2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kompatibel mit (Details) | Hersteller Teilenummer | Einsatzbereich | Geeignet für Kabel | Geeignet für Modell | Ausführung | Ausführung (verschied.) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 97 49 59 1 | - | - | 97 49 59 | - | - | 55 | ||
67.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | Knipex Crimpzange 97 43 200. 82 29 64 | 97 49 66 1 | Positionierung für Quetscheinfügung KNIPEX 97 49 66 (Bestell - Anzahl 82 09 78) | - | 97 49 66 | 97 49 66 1 | Die Positionierung Hilfe für Solar - Contact 4 97 49 661 | 72 | ||
67.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | Knipex Crimpzange 97 43 200. 82 29 64 | 97 49 68 1 | Positionierung für Quetscheinfügung KNIPEX 97 49 68 (Bestell - Anzahl 82 09 81) | - | 97 49 68 | 97 49 68 1 | Die Positionierung Hilfe für Solar - Contact 3 97 49 | 72 | ||
65.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 97 49 71 1 | - | - | 97 49 71 | - | - | 42 | ||
35.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | Knipex Crimpzange 97 43 200. 823972 | 97 49 94 | Positionierhilfe für Crimpeinsatz KNIPEX 97 94 04 (am besten - Nr. 82 39 72) | - | 97 49 04 | 97 49 94 | Positionierassistent für nicht isolierte Steckverbinder 2,8 + 4,8 mm KNIPEX 97 49 04 | 26 | ||
35.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | Knipex Crimpzange 97 43 200. 823984 | 97 49 95 | Positionierhilfe für Crimpeinsatz KNIPEX 97 49 05 (am besten - Nr. 82 39 84) | - | 97 49 05|97 52 05|97 52 35 | 97 49 95 | Positionierassistent für nicht isolierte Steckverbinder 4,8 + 6,3 mm KNIPEX 97 49 05 | 26 | ||
247.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 97 59 65 2 | - | - | 97 52 65|97 52 65 A|97 52 65 DG|97 52 65 DG A | 97 59 65 2 | - | 237 |
Loading...
Produktart | Mouting-Hilfe | Geeignet für Marke | Knipex |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibel mit (Details)
Hersteller Teilenummer
Einsatzbereich
Geeignet für Kabel
Geeignet für Modell
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften