Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
97 90 13
Crimpbereich | 0,14 bis 16 mm² | Crimpbereich AWG | 5 bis 26 awg | Crimpbereich AWG (min.)(awg) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Crimpbereich AWG (maximal)(awg) | 5 | Crimpfläche (maximal)(mm²) | 16 | Crimpbereich (min.)(mm²) | 0.14 |
Hersteller Teilenummer | 97 90 13 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 200 | Produktart | Crimpgarnitur |
Einsatzbereich | Aderendhülsen | Gewicht(g) | 478 |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimpgarnitur, die Teilenummer ist 97 90 13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 97 90 13.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften