Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
97 90 25 |
97 90 26 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Crimpbereich | Crimpbereich AWG (min.) (awg) | Crimpbereich AWG (maximal) (awg) | Crimpfläche (maximal) (mm²) | Crimpbereich (min.) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Einsatzbereich | Passend für | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.87 € | 1 | 3 Arbeitstage | Isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder 0,75 - 6,0 mm² (AWG18-10) · nicht isoliert. Steckverbinder 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20 - 10) öffnen | 20 | 10 | - | - | 97 90 25 | Isolierte Kabelschuhe | nicht isolierte Steckverbinder | Schaufelklemmen | Schaufelklemmenbuchsen | isolierte Stoßverbinder | Isolierte Kabelschuhe + Stecker + nicht isoliert. Steckverbinder offener | 300 | |||
126.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1,5 bis 6 mm² | - | - | 6 | 1.5 | 97 90 26 | Isolierte Kabelschuhe | isolierte Steckverbinder | - | - |
Loading...
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 240 | Produktart | Crimper-Set |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Crimpbereich
Crimpbereich AWG (min.)(awg)
Crimpbereich AWG (maximal)(awg)
Crimpfläche (maximal)(mm²)
Crimpbereich (min.)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Einsatzbereich
Passend für
Gewicht(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften