Crimper ohne Crimpeinsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
97 43 200
97 43 200 A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Crimpbereich Hersteller Teilenummer Materialeigenschaften Ausführung Gewicht
(g)

130.29 €

1 3 Arbeitstage Verwenden Sie zuverlässig97 43 200brüniert-970

100.57 €

1 3 Arbeitstage Anwendungsabhängig97 43 200 Abrüniert | gehärtet97 43 200 A570

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Chrom-Vanadium - Stahl Zangenfunktionen ohne Crimpeinsatz Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 200
Produktart Crimper

Technischer Support