Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
97 49 07
Crimpbereich | 0,5 bis 6 mm² | Crimpbereich AWG (min.)(awg) | 20 | Crimpbereich AWG (maximal)(awg) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Crimpfläche (maximal)(mm²) | 6 | Crimpbereich (min.)(mm²) | 0.5 | Hersteller Teilenummer | 97 49 07 |
Betriebsbereich | 0,5 - 6,0 mm² (AWG 20-10) | Produktart | Crimpeinsatz | Einsatzbereich | Heatshrink Klemmenform |
Geeignet für Marke | Knipex | Ausführung | 97 49 07 | Gewicht(g) | 40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimper-Einsatz, die Teilenummer ist 97 49 07.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 97 49 07.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften