Universalverschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C6009121
C6009161
C6011201
C6013161
C6017281
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
IP-Schutzart Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)

44.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage IP665090120

48.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage IP665090160

60.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage IP6660110200

52.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage IP6660130160

91.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage IP6560170280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grauweiß (RAL 7035) Werkstoff (Details) ABS (UL 94 V-0) Werkstoff ASA+PC
Produktart Universalgehäuse RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) SMART-BOX

Technischer Support