Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
251-10109 |
251-10209 |
251-10309 |
251-10409 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dicke (maximal) (mm) | Werkstoff | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.5 | PE | - | G51P-A-PE-NA | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2.40 | - | G51P-B | G51P-B-PE-NA | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3.40 | - | - | G51P-C-PE-NA | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | - | - | G51P-D-PE-NA |
Loading...
Farbe | Weiß | Absicherung | Entspricht UL94 V2 | Werkstoff (Details) | Polyethylen (PE) |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | +80 | Temperatur(°C) | -30 | Produktart | Kantenschutz |
RoHS-konform | Ja | Ausführung (verschied.) | Kantenschutz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dicke (maximal)(mm)
Werkstoff
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften