Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | IP-Schutzart | Werkstoff | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP65 | - | 41 | 75 | 89 | 4U63090804017 | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP65 | - | 42 | 64 | 88 | 4U63090604017 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP65 | - | 55 | 82 | 158 | 4U63160806017 | |
6.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP65 | - | 58 | 115 | 125 | 4U63131206017 | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP67 | - | 56 | 126 | 177 | 4U63181306019 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | IP54 | - | 15 | 17 | 26 | 4U32030202006 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP65 | ABS-PC | 55 | 78 | 118 | 4U63120806437 | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP65 | ABS-PC | 58 | 115 | 125 | 4U63131206437 | |
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP65 | ABS-PC | 55 | 80 | 82 | 4U63080806437 | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Grau | IP67 | - | 55 | 78 | 118 | 4U63120806019 | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP67 | - | 55 | 82 | 158 | 4U63160806019 | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | IP53 | - | 16 | 31 | 46 | 4U32050302005 | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP67 | - | 96 | 193 | 283 | 4U63281910019 | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | - | - | 55 | 80 | 82 | 4U63080806019 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | IP54 | - | 43 | 85 | 154 | 4U32150904006 | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP65 | - | 37 | 50 | 70 | 4U63070504017 | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | lichtgrau | IP65 | ABS-PC | 42 | 64 | 88 | 4U63090604437 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP65 | - | 41 | 75 | 89 | 4U63090804019 | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP67 | - | 37 | 57 | 63 | 4U63060604019 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | IP54 | - | 40 | 74 | 145 | 4U32150704006 | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP65 | - | 55 | 80 | 82 | 4U63080806017 | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP65 | ABS-PC | 55 | 82 | 158 | 4U63160806437 | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP65 | ABS-PC | 37 | 50 | 70 | 4U63070504437 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP65 | ABS-PC | 36 | 49 | 51 | 4U63050504437 | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP67 | - | 58 | 115 | 125 | 4U63121206019 | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP67 | - | 37 | 50 | 70 | 4U63070504019 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | IP54 | - | 21 | 40 | 70 | 4U32070402006 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | IP54 | - | 28 | 59 | 76 | 4U32080603006 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | IP54 | - | 38 | 72 | 124 | 4U32120704006 | |
4.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP65 | - | 56 | 125 | 177 | 4U63181306017 | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP65 | ABS-PC | 37 | 57 | 63 | 4U63060604037 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | - | 22 | 65 | 90 | 4U32090702000 | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | IP54 | - | 28 | 49 | 86 | 4U32090503006 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | IP54 | - | 18 | 50 | 65 | 4U32070502006 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | IP54 | - | 28 | 59 | 96 | 4U32100603006 | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP65 | - | 55 | 78 | 118 | 4U63120806017 | |
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP65 | - | 80 | 175 | 225 | 4U63231808017 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP67 | - | 42 | 64 | 88 | 4U63090604019 | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | IP54 | - | 27 | 49 | 155 | 4U32160503006 | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | Schwarz | IP54 | - | 18 | 50 | 85 | 4U32090502006 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP65 | - | 36 | 49 | 51 | 4U63050504017 | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP65 | - | 37 | 57 | 63 | 4U63060604017 | |
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP65 | ABS-PC | 41 | 75 | 89 | 4U63090804437 | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP65 | ABS-PC | 56 | 126 | 177 | 4U63181306437 | |
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP67 | - | 80 | 175 | 225 | 4U63231808019 | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | IP67 | - | 36 | 49 | 51 | 4U63050504019 | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | IP54 | - | 21 | 40 | 50 | 4U32050402006 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | IP54 | - | 28 | 49 | 66 | 4U32070503006 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | IP54 | - | 18 | 59 | 77 | 4U32080602006 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | IP54 | - | 18 | 59 | 75 | 4U32100602006 | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | - | 32 | 79 | 109 | 4U32110803000 |
Loading...
Produktart | Universalgehäuse | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
IP-Schutzart
Werkstoff
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften