DC / DC converter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6EP1961-2BA11
6EP1961-2BA31
6EP1961-2BA41
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eingangsspannung (max.)
(V DC)
Hersteller Teilenummer Max. Ausgangsstrom
(A)
Min. Eingangsspannung
(V DC)
MTBF
(h)
Ausgangsstrom (Details)
(A)
Typ (Herstellertyp)

136.17 €

1 3 Arbeitstage 306EP1961-2BA113227559150.5 - 3SITOP PSE 200U 3A

140.04 €

1 5 Arbeitstage 246EP1961-2BA313247559150.5 - 3SITOP PSE200U SELEKTIVITAETSMODUL 3A

145.65 €

1 3 Arbeitstage 246EP1961-2BA4110245409793 - 10SITOP PSE200U SELEKTIVITAETSMODUL 10A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart DC / DC-Wandler Produktgröße (Höhe)(mm) 80 Produktgröße (Breite)(mm) 72
Verbindung (Komponenten) Schraubklemme Verbindungen Schraubklemmen Eingangsspannungsbereich(V DC) 24
Max. Temperatur(°C) +60 Min. Temperatur(°C) -25 Nominale Eingangsspannung 24 V/DC
Anzahl der Ausgänge(x) 4 Ausgangsart (Netzteile) einstellbar Ausgangsspannung (max.)(V DC) 24
Ausgangsspannung (min.)(V DC) 24 Ausgangsspannung(V DC) 24 Produktgröße (Tiefe)(mm) 72
Produktgröße (Länge)(mm) 72 Gewicht(g) 200

Technischer Support