Teilenummer
|
---|
1433305 |
1433306 |
1433307 |
1433313 |
1433316 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Nennspannung der Spule (VDC) | Nennspannung der Spule (V DC) | Verbindung (Elemente) | Kontaktschalter | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Relaisfunktionen | Schaltstrom (maximal) (A) | Schaltspannung (maximal) (V DC) | Schaltspannung (maximal) (VDC) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 12 | - | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | 1 Hersteller | 29 | ohne Schutzdiode | 40 | - | 14 | SHR -4141 A SHR-12 V DC-FA 4-polig | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 24 | - | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | 1 Hersteller | 29 | ohne Schutzdiode | 40 | - | 14 | SHR -4141 A SHR-24 V DC-FA 4-polig | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 12 | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | 1 Umschaltung | 29 | ohne Schutzdiode | 40 | 14 | - | SHR -4141 A SHR-12 V DC-FC 5-polig | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15.5 | 12 | - | Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mm | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | 1 Hersteller | 23 | - | 30 | - | 14 | SHR-4290 SHR-12 V DC-FA 4-polig | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15.5 | - | 24 | Stecker Modell C CEE 7/16 4,8 mm | Stecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm | 1 Hersteller | 23 | - | 30 | 14 | - | SHR-4290 SHR-24 V DC-FA 5-polig |
Loading...
Höhe(mm) | 26 | Maximale Temperatur(°C) | +85 | Temperatur(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Kfz-Relais | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Nennspannung der Spule(VDC)
Nennspannung der Spule(V DC)
Verbindung (Elemente)
Kontaktschalter
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Relaisfunktionen
Schaltstrom (maximal)(A)
Schaltspannung (maximal)(V DC)
Schaltspannung (maximal)(VDC)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften