Wärmeleitendes Pad selbstklebend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8940

Teilenummer
8940
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Beige Kompatibel mit (Details) Sechskant-LEDs Komponentenmerkmale selbstklebend
Durchschlagfestigkeit(kV/m) 55000 Materialstärke(mm) 0.19 Maximale Temperatur(°C) 150
Temperatur(°C) -40 Größe (Breite)(mm) 19.9 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 23
Produktart Wärmeleitendes Pad RoHS-konform Ja Wärmeleitfähigkeit(W/mK) 0.9
Ausführung Wärmeleitendes Klebeband 8940

Sie befinden sich auf der Seite für Wärmeleitendes Pad selbstklebend, die Teilenummer ist 8940.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8940.

Technischer Support