Fuß selbstklebend, quadratisch【1-40 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7100051060
SJ 5007
SJ 5018
SJ 5023
SJ 5308 MPCB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Produktart Modell (Herstellermodell) Ausführung (verschied.)

12.67 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Transparent7.620.6-20.6FußSJ 5323 MPCB-

0.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz2.510.210.2-FußSJ 5007Quadratisch

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz5.812.712.7-FußSJ 5018Quadratisch

0.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz7.620.620.6-PufferSJ 5023Quadratisch

12.67 €

40 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage Transparent3.112.7-12.7FußSJ 5308 MPCB-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusemerkmale selbstklebend | quadratisch Werkstoff (Details) Polyurethan Werkstoff Polyurethan

Technischer Support