Hersteller-Teilenummer: 1572160
Marke: TRU COMPONENTS
Preis: 11.61 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1572160
AWG maximal | 24 | Kabelfunktionen | Starr | Kabelmodell | Drahtwickel |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Braun | Kernlayout | Silberbeschichtetes Kupfer | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | 1 x 0,20 mm² |
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) | 0.20 | Halogen frei | nein | Isolation (Material) | PVDF (Kynar ® 460) |
Hersteller Teilenummer | 606034 | Werkstoff (Details) | Silberbeschichtetes Kupfer | Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) | 1 |
Durchmesser(mm) | 0.75 | Verpackt | Ja | Produktart | Wickeldraht |
RoHS-konform | Ja | Pro Meter verkauft | nein | Modell (Herstellermodell) | KW 24 Mrd. - 15 Mio. |
Sie befinden sich auf der Seite für Wickeldraht, die Teilenummer ist 1572160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1572160.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften