Teilenummer
|
---|
1564477 |
1571391 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kernlayout (mm) | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Hersteller Teilenummer | Durchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 32 x 0.2 | 1 x 1 mm² | 1 | 605868 | 2.10 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7 x 0.2 | 1 x 0,22 mm² | 0.22 | 605597 | 1.20 |
Loading...
Kabelfunktionen | Flammhemmend | flexibel | Kabelmodell | LiY | Farbe | Grün Gelb |
---|---|---|---|---|---|
Halogen frei | nein | Form des Loches ⌀ (Spule)(mm) | 26 | Isolierendes Material | PVC |
Werkstoff (Details) | Verzinntes Kupfer | Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) | 1 | Verpackt | Ja |
Produktart | Strand | RoHS-konform | Ja | Pro Meter verkauft | nein |
Standards | IEC 60332-1 (nicht brennbar) | Modell (Herstellermodell) | LiY |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kernlayout(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2)
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Hersteller Teilenummer
Durchmesser(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften