Strand LiFY

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1567783
1567814
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Kernlayout
(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)
(mm²)
Hersteller Teilenummer Durchmesser
(mm)

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Braun10 x 0.081 x 0,05 mm²0.0511802750.80

25.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Violett50 x 0.081 x 0,25 mm²0.2511803441.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelfunktionen Flexibel Kabelmodell LiFY Halogen frei nein
Werkstoff (Details) Verzinntes Kupfer Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +90 Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) -30
Nennspannung(V) 1000 Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) 1 Verpackt Ja
Produktart Strand RoHS-konform Ja Pro Meter verkauft nein
Modell (Herstellermodell) LIFY

Technischer Support