Strand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TC-7572808
TC-7572812
TC-7572816
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabelfunktionen Kabelmodell Farbe Kernlayout
(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)
(mm²)
Form des Loches ⌀ (Spule)
(mm)
Hersteller Teilenummer Werkstoff (Details) Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)
(°C)
Temperaturbereich (Festinstallation)
(°C)
Nennspannung
(V)
Anzahl der Leiter (Teil 1)
(x)
Durchmesser
(mm)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Pro Meter verkauft Standards Modell (Herstellermodell)

20.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Flammhemmend | flexibelLiYGrau7 x 0.21 x 0,22 mm²0.2235TC-7572808Verzinntes Kupfer---11.20--neinIEC 60332-1 (nicht brennbar)LiY

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Flammhemmend | flexibelLiYOrange16 x 0.21 x 0,50 mm²0.5026TC-7572812Verzinntes Kupfer---11.80---IEC 60332-1 (nicht brennbar)LiY

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Flach | flexibel-Braun27 x 0.190,75 mm²0.7535TC-7572816-+70-203002-2.34.5nein-TC-7572816

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogen frei nein Isolierendes Material PVC Verpackt Ja
Produktart Strand RoHS-konform Ja

Technischer Support