Fahrzeugdraht FLRY-B

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1568687
1568694
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kernlayout
(mm)
Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)
(mm²)
Hersteller Teilenummer Durchmesser
(mm)
Modell (Herstellermodell)

26.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 32 x 0.211 x 1 mm²113717672.1093030 c 376

38.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30 x 0.261 x 1,50 mm²1.5013717792.4093030 c387

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelfunktionen Flexibel Kabelmodell FLRY-B Farbe Blau
Halogen frei nein Isolierendes Material PVC Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +105
Maximaler Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +105 Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) -40 Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -40
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) 1 Produktart Autodraht RoHS-konform Ja
Pro Meter verkauft nein

Technischer Support