Teilenummer
|
---|
140429 |
1556769 |
1588016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusefarbe | Gehäusemodell (LEDs) | Farbe | Verbindung (Elemente) | Durchlassstrom I (F) (mA) | Spannung U (F) (V) | Kopfdurchmesser (mm) | Kopfhöhe (mm) | IP-Schutzart | LED-Warnleuchten | Mit Objektiv | Lichtintensität I (V) (mcd) | Werkstoff | Maximale Betriebsspannung (V DC) | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Betriebsspannung (V DC) | Temperatur (°C) | Montageart (LEDs) | Betriebsspannung (Bereich) | Betriebsstrom (mA) | Betriebsspannung (V DC) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Ausstrahlungswinkel (°) | Recess Durchmesser (mm) | Ausführung | Modell (LEDs) | Modell (Widerstand) | Wellenlänge (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | Rot | Grün | Schrauben | - | - | - | - | - | Mehrfarben | - | - | - | - | - | - | - | Schraube | - | 20 | 12|12 | 63 | 29 | - | 22 | AD 16-22 SS/12 V/R-G | - | - | - | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 5 mm | RGB | - | 20 | 3.5 | - | - | - | - | Kreisförmig | 1800 | - | - | 85 | - | -25 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | LED-5-RAINBOW | Nicht getönt | Wasser klar | Radialblei | 620|520|465 | |
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | - | Grün | rot | amber/Bernstein | Kabel am offenen Ende | - | - | 30 | 27 | IP67 | mehrfarbig | spritzwassergeschützt | - | - | Polyamid 6.6 | 30 | 85 | 10 | -25 | Schraube | 10 - 30 V DC | 20 | 12|24 | 44.5 | 30 | - | 20.5 | TC-R 9-125 LA 6-11-BMRGY 1 | - | - | - |
Loading...
Produktart | LED- Kontrollleuchte (mehrfarbig) | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusefarbe
Gehäusemodell (LEDs)
Farbe
Verbindung (Elemente)
Durchlassstrom I (F)(mA)
Spannung U (F)(V)
Kopfdurchmesser(mm)
Kopfhöhe(mm)
IP-Schutzart
LED-Warnleuchten
Mit Objektiv
Lichtintensität I (V)(mcd)
Werkstoff
Maximale Betriebsspannung(V DC)
Maximale Temperatur(°C)
Minimale Betriebsspannung(V DC)
Temperatur(°C)
Montageart (LEDs)
Betriebsspannung (Bereich)
Betriebsstrom(mA)
Betriebsspannung(V DC)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Ausstrahlungswinkel(°)
Recess Durchmesser(mm)
Ausführung
Modell (LEDs)
Modell (Widerstand)
Wellenlänge(nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften