Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
149752 |
726567 |
726591 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusefarbe | Farbe | Verbindung (Elemente) | LED-Warnleuchten | Materialeigenschaften | Maximale Betriebsspannung (V DC) | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Betriebsspannung (V DC) | Temperatur (°C) | Betriebsspannung (Bereich) | Betriebsspannung (V DC) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Recess Durchmesser (mm) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Chrom | Rot | Lötfahne | Externer Reflektor | glänzend | - | 75 | - | -20 | - | 12 | 40 | 10 | 8.2 | BD 0802 | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Rot | Kabel am offenen Ende | - | - | 15 | - | 9 | - | 9 - 15 V DC | - | 15 | 6 | 5 | BD-0503 sind ebenfalls enthalten | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | Grün | Kabel am offenen Ende | - | - | 15 | - | 9 | - | 9 - 15 V DC | 12 | 15 | 6 | 5 | BD-0503 sind ebenfalls enthalten |
Loading...
Montageart (LEDs) | Schraube | Produktart | LED- Kontrollleuchte | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusefarbe
Farbe
Verbindung (Elemente)
LED-Warnleuchten
Materialeigenschaften
Maximale Betriebsspannung(V DC)
Maximale Temperatur(°C)
Minimale Betriebsspannung(V DC)
Temperatur(°C)
Betriebsspannung (Bereich)
Betriebsspannung(V DC)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Recess Durchmesser(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften