LED eingestellt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1564910

Teilenummer
1564910
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusemodell (LEDs) 3 mm | 5 mm Farbe Rot | Grün | Gelb | Blau | Weiß Mit Objektiv Kreisförmig
Produktart LED eingestellt RoHS-konform Ja Modell (Widerstand) Radialblei

Sie befinden sich auf der Seite für LED eingestellt, die Teilenummer ist 1564910.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1564910.

Technischer Support