Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1897396-BP |
1897399-BP |
1897400-BP |
1897412-BP |
1897428-BP |
1897429-BP |
7589620 |
7589628 |
7589656 |
7589700 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Verbindung (Elemente) | Kontaktabstand (mm) | Werkstoff | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Anzahl Reihen | Anzahl der Stifte | Betriebsstrom (A) | Betriebsspannung (V) | Größe (Höhe) (mm) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | SMT | - | Kupfer | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 320 | - | Klemme | |
0.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | SMT | - | Kupfer | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 320 | - | Klemme | |
0.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | SMT | - | Kupfer | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 320 | - | Klemme | |
0.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | SMT|IDC | 4 | Kupfer | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 320 | - | - | |
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | SMT | - | Kupfer | - | - | 5 | 24 | 1 | 2 | 5 | 24 | 2.54 | Verbindungsstück | |
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | SMT | - | Kupfer | - | - | 5 | 24 | 1 | 2 | 5 | 24 | 2.54 | Jack | |
0.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | SMT | - | - | 125 | -55 | - | - | - | 2 | 3 | 24 | 2.40 | - | |
0.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | SMT | - | - | 125 | -55 | - | - | - | 2 | 3 | 24 | 2.14 | - | |
0.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | SMT | - | - | 125 | -55 | - | - | - | 2 | 3 | 24 | 2.14 | - | |
0.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | SMT | - | - | 125 | -55 | - | - | - | 2 | 3 | 24 | 1.85 | - |
Loading...
Energieeffizienzklasse | Gilt nicht | Verpackungsart (Komponenten) | Bandschnitt | Produktart | Verbindungsstück |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Verbindung (Elemente)
Kontaktabstand(mm)
Werkstoff
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anzahl Reihen
Anzahl der Stifte
Betriebsstrom(A)
Betriebsspannung(V)
Größe (Höhe)(mm)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften