LED - Lampe auswechselbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

141461

Teilenummer
141461
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusefarbe Chrom Farbe Rot | Grün Verbindung (Elemente) Kabel am offenen Ende
LED-Warnleuchten Eingebauter Reflektor| mehrfarbig Materialeigenschaften glänzend Maximale Temperatur(°C) 75
Temperatur(°C) -20 Montageart (LEDs) Schraube Betriebsstrom(mA) 30
Betriebsspannung(V DC) 24 Produktart LED- Kontrollleuchte (mehrfarbig) Recess Durchmesser(mm) 6
RoHS-konform Ja Ausführung BD-0608 24 V Wellenlänge(nm) 700|565

Sie befinden sich auf der Seite für LED - Lampe auswechselbar, die Teilenummer ist 141461.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 141461.

Technischer Support