HighPower LED

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1577322
1577339
1577347
1577348
1577366
1577367
1577368
1577369
1577426
1577427
1577428
1577429
1577431
TC-6309332
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Temperatur
(K)
Durchlassstrom I (F)
(mA)
Spannung U (F)
(V)
Lichtstrom (phi)
(lm)
Ausführung Wellenlänge
(nm)

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün-3503.480-523

2.89 €

1 Verfügbar 51 Arbeitstage Warmweiß2700 35003503.4130--

1.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau-3503.425-465

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün-7503.480-523

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß6000 70003503.4130--

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß6000 70007504200--

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb-3502.650-588

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau-3503.425-465

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb-3502.650-588

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Warmweiß2700 35003503.4130--

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Warmweiß2700 35007504180--

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot-3502.650-633

3.40 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage Weiß6000 70007504200--

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot-3502.650LB-P200R1C-H633

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart HighPower LED Ausstrahlungswinkel(°) 110 Modell (Widerstand) SMD

Technischer Support