Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Farbe | Isolation | Model (Sicherung Zubehör) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Stifte | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V AC) | Freigabeeigenschaften | RoHS-konform | Ausführung | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 85 | 95 | 85 | - | - | - | 63 | 230 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
9.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 88 | 17.5 | 69 | - | II | - | 2 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | C | - | - | - | |
9.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 88 | 17.5 | 69 | - | II | - | 4 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | C | - | - | - | |
10.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 88 | 17.5 | 69 | - | II | 1-phasig | 6 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | C | - | - | - | |
5.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 88 | 17.5 | 69 | - | II | - | 6 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | B | - | - | - | ||
7.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 88 | 17.5 | 69 | - | II | - | 10 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | C | - | - | - | |
5.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6 kA | Ja | 10 A | - | ||
6.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 88 | 17.5 | 69 | - | II | 1-phasig | 13 | - | - | 1 | 230 - 400 | - | B | - | - | - | ||
11.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | C/6 kA | - | 16 A | - | ||
6.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6 kA | Ja | 1-polig B 20 A. | - | |
8.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6 kA | Ja | 1-polig B 25 A. | - | ||
20.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | C/6 kA | - | 32 A | - | |
6.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6 kA | Ja | 1-polig B 32 A. | - | ||
20.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | K/6 kA | - | 16 A | - | |
3.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6 kA | - | 16 A | - | ||
24.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 89 | 69 | - | - | - | 6 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | C/6 kA | - | 6A | 1-polig | |
13.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 89 | 69 | - | - | - | 6 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6 kA | - | 6A | 1-polig | ||
19.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 89 | 69 | - | - | - | 10 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | C/6 kA | - | 10 A | 1-polig | |
9.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 89 | 69 | - | - | - | 13 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6 kA | - | 13 A | 1-polig | |
4.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 89 | 69 | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 1 | - | 230/400 | B/6 kA | - | 16 A | 1-polig | ||
35.84 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | B/6 kA | Ja | 10 A | - | ||
35.84 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | C/6 kA | Ja | 16 A | - | ||
22.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | B/6 kA | Ja | 16 A | - | ||
42.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | C/6 kA | Ja | 20 A | - | ||
38.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | B/6 kA | Ja | 20 A | - | |
53.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | C/6 kA | Ja | 25 A | - | |
43.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | B/6 kA | Ja | 25 A | - | |
36.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | C/6 kA | Ja | 32 A | - | ||
45.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | B/6 kA | Ja | 32 A | - | |
43.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 89 | 69 | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | C/6 kA | - | 16 A | 3-polig | |
26.91 € | 1 | Verfügbar | 31 Arbeitstage | - | 89 | 69 | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 3 | - | 230/400 | B/6 kA | - | 16 A | 3-polig | |
10.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 88 | 17.5 | 69 | - | II | - | 10 | 230 | - | 1 | 230 - 400 | - | B | - | - | - | |
7.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 88 | 17.5 | 69 | Weiß | II | - | 16 | - | 230 | 1 | 230 - 400 | - | B | - | - | - | |
48.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 88 | 52.5 | 69 | - | II | - | 16 | 230 | - | 3 | 230 - 400 | - | C | - | - | - |
Loading...
Produktart | Leistungsschalter |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Farbe
Isolation
Model (Sicherung Zubehör)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Nennspannung (Details)(V)
Anzahl der Stifte
Betriebsspannung(V)
Betriebsspannung(V AC)
Freigabeeigenschaften
RoHS-konform
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften