SMD LED

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1093642
1564894
1573643
1573646
1573647
1573649
1573650
1573652
1573654
1573655
1573656
1573657
1573658
1573660
1573661
1573662
1573665
1573666
1573667
1573668
1577310
1577329
1577423
1577424
1577425
1577528
1577530
1577532
1577533
1577535
TRU-LEDMO-STAR-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Farbkoordinaten Farbwiedergabeindex Temperatur (maximal)
(K)
Temperatur
(K)
Energieeffizienzklasse Durchlassstrom I (F)
(mA)
Spannung U (F)
(V)
Beleuchtungsstärke (lx)
(lx)
LED-Warnleuchten Lichtintensität I (V)
(mcd)
Lichtstrom (phi)
(lm)
Maximale Betriebsspannung
(V)
Maximale Temperatur
(°C)
Minimale Betriebsspannung
(V)
Temperatur
(°C)
Anzahl der LEDs Betriebsspannung (Bereich) Betriebsstrom
(mA)
Betriebsspannung
(V)
Verpackungsart (Komponenten) Leistung
(W)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Produktart Ausstrahlungswinkel
(°)
RoHS-konform Technologie (LEDs) Ausführung Ausführung (verschied.) Modell (Widerstand) Wellenlänge
(nm)

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot | weißX = 0,30/y = 28----20|201.8|2.8--130|500--+80--25---------SMD LED (mehrfarbig)120|120Ja-AL-S0605 SRNWY/50-06 RDurchsichtig0605|SMD620

1.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb-----202--43-----------1.11.252SMD LED140--Kabelgebundenes SMD-LED-Design 0805Durchsichtig0805 | SMD (verkabelt)-

0.12 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb-----252.15--140--80--30---------SMD LED120--1573643Durchsichtig0603|SMD588

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau-----253.2--120--80--30---------SMD LED120--1573646Durchsichtig0603|SMD465

0.17 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß-----253.2--400--80--30----Bandschnitt----SMD LED120--1573647Durchsichtig0603|SMD-

0.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot-----302.15--140--80--30---------SMD LED120--1573649Durchsichtig0805|SMD628

0.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb-----302.15--140--80--30---------SMD LED120--1573650Durchsichtig0805|SMD588

0.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau-----253.2--100--80--30---------SMD LED120--1573652Durchsichtig0805|SMD465

0.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß-----303.2--460--80--30---------SMD LED120--1573654Durchsichtig0805|SMD-

0.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Warmweiß-----303.2--460--80--30---------SMD LED120--1573655Durchsichtig0805|SMD-

0.13 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Rot-----302.15--130--80--30---------SMD LED120--1573656Durchsichtig1206|SMD628

0.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb-----202.15--130--80--30----Bandschnitt----SMD LED120--1573657Durchsichtig1206|SMD588

0.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün-----303.2--400--80--30---------SMD LED120--1573658Durchsichtig1206|SMD525

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß-----253.2--460--80--30---------SMD LED120--1573660Durchsichtig1206|SMD-

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Warmweiß-----303.2--460--80--30---------SMD LED120--1573661Durchsichtig1206|SMD-

0.24 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot-----252.15--380--80--30---------SMD LED120--1573662Durchsichtig3528|SMD628

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau-----253.3--380--80--30---------SMD LED120--1573665Durchsichtig3528|SMD465

0.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß-----253.25--1500--80--30---------SMD LED120--1573666Durchsichtig3528|SMD-

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß-----253.25--2100--80--30---------SMD LED120--1573667Durchsichtig3528|SMD-

0.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Warmweiß-----253.3--1300--80--30---------SMD LED120--1573668Durchsichtig3528|SMD-

0.32 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot | Grün | Blau-----202.4--600|1150|900---------Bandschnitt----SMD LED (mehrfarbig)120-AlGaInP | InGaN--3528|SMD635|525|470

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau-----203.4--3000--------------SMD LED120-InGaN--5050|SMD465

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot-----202.4--1750--------------SMD LED120-AlInGaP--5050|SMD625

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün-----203.4--6000--------------SMD LED120-InGaN--5050|SMD523

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Warmweiß---3000 4500-203.4---15-------------SMD LED120-InGaN--5050|SMD-

0.16 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß-----603.5---25--------Bandschnitt----SMD LED120-InGaN--2835|SMD-

0.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Warmweiß---1800 2500-203.6--2150--------------SMD LED120-InGaN--3528|SMD-

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Gelb-----202.4--1750--------------SMD LED120-AlInGaP--5050|SMD590

0.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß---6000 8000-203.4---15-------------SMD LED120-InGaN--5050|SMD-

0.31 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot | Grün-----202.4--130|235--------------SMD LED (mehrfarbig)120-AlGaInP | InGaN--3528|SMD635|565

0.76 €

1 3 Arbeitstage Weiß-802700-A++ (A++ - E)--90Leiterplattenmontage--6.6-6.3-16.3 - 6.6 V1006-0.942020SMD LED60Ja-TRU-LEDMO-STAR-130-Nicht standardmäßige | SMD-

Loading...

  1. 1

Technischer Support