LED- Kontrollleuchte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1302101
1302112
1302128
1302129
1302130
1302136
1302137
1302138
1302139
1302156
140377
140381
140382
140383
140384
140385
140386
140388
140389
140390
140391
140392
140393
140394
140395
140396
140397
140399
140400
140401
140411
140412
140415
140420
149484
149485
149488
149489
149491
149492
149493
149496
149497
149498
149499
1587923
1587924
1587925
1587926
1587929
1587941
1587942
1587947
1587948
1587949
1587952
1587953
1587954
1587955
1587957
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäusefarbe Farbe Verbindung (Elemente) Durchlassstrom I (F)
(mA)
Spannung U (F)
(V)
Dicke der Frontplatte
(mm)
Kopfdurchmesser
(mm)
Kopfhöhe
(mm)
IP-Schutzart LED-Warnleuchten Lebensdauer
(h)
Lichtintensität I (V)
(mcd)
Werkstoff (Details) Werkstoff Materialeigenschaften Maximale Temperatur
(°C)
Temperatur
(°C)
Einbautiefe
(mm)
Montageart (LEDs) Betriebsstrom
(mA)
Betriebsspannung
(V AC)
Betriebsspannung
(V DC)
Betriebsspannung
(V DC/AC)
Größe (Höhe)
(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (⌀)
(mm)
Ausstrahlungswinkel
(°)
Recess Durchmesser
(mm)
Ausführung

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rostfreier StahlRotSchrauben----2IP67----Rostfreier Stahl----Schraube und Verbindung15-12--35.518-16GQ16F-D/R/12 V/S

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rostfreier StahlRotStecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm----2IP67----Rostfreier Stahl----Schraube und Verbindung15-12--37.122-19GQ19F-D/J/R/12 V/S

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rostfreier StahlRotStecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm----2IP67----Messingvernickelt---Schraube und Verbindung15-12--37.118-16GQ16F-D/J/R/12 V/N

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rostfreier StahlGrünStecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm----2IP67----Messingvernickelt---Schraube und Verbindung15-12--37.118-16GQ16F-D/J/G/12 V/N

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rostfreier StahlBlauStecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm----2IP67----Messingvernickelt---Schraube und Verbindung15-12--37.118-16GQ16F-D/J/B/12 V/N

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rostfreier StahlRotSchrauben----2IP67----Messingvernickelt---Schraube und Verbindung15-12--35.518-16GQ16F-D/R/12V/N

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rostfreier StahlGrünSchrauben----2IP67----Messingvernickelt---Schraube und Verbindung15-12--35.518-16GQ16F-D/G/12V/N

4.13 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rostfreier StahlBlauSchrauben----2IP67----Messingvernickelt---Schraube und Verbindung15-12--35.518-16GQ16F-D/B/12V/N

5.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rostfreier StahlWeißSchrauben----2IP67----Messingvernickelt---Schraube und Verbindung15-12--35.518-16GQ16F-D/W/12V/N

4.24 €

1 3 Arbeitstage WeißRotSchrauben----13-----Polycarbonat (PC) | Polyamid----Schraube und Verbindung--24--6329-22AD 16-22 S/24VDC

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzRotStecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm---------------Schraube20-12|12--3418-16AD16-16A/12 V/R

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzRotStecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm---------------Schraube20-24|24--3418-16AD16-16A/24 V/R

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzGrünStecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm---------------Schraube20-24|24--3418-16AD16-16A/24 V/G

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzBlauStecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm---------------Schraube20-24|24--3418-16AD16-16A/24 V/B

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzWeißStecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm---------------Schraube20-24|24--3418-16AD16-16A/24 V/W

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzRotStecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm---------------Schraube20230---4918-16AD 16-16B/230 V/R

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzGrünStecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm---------------Schraube20230---4918-16AD 16-16B/230 V/G

3.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzWeißStecker Modell C CEE 7/16 2,8 mm---------------Schraube20230---4918-16AD 16-16B/230 V/W

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzRotSchrauben---------------Schraube20-12|12--5129-22AD 16-22 DS/12 V/R

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzGrünSchrauben---------------Schraube20-12|12--5129-22AD 16-22 DS/12 V/G

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzBlauSchrauben---------------Schraube20-12|12--5129-22AD 16-22 DS/12 V/B

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzWeißSchrauben---------------Schraube20-12|12--5129-22AD 16-22 DS/12 V/W

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzRotSchrauben---------------Schraube20-24|24--5129-22AD 16-22 DS/24 V/R

3.11 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzGrünSchrauben---------------Schraube20-24|24--5129-22AD 16-22 DS/24 V/G

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzBlauSchrauben---------------Schraube20-24|24--5129-22AD 16-22 DS/24 V/B

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzWeißSchrauben---------------Schraube20-24|24--5129-22AD 16-22 DS/24 V/W

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzRotSchrauben---------------Schraube20230---5129-22AD 16-22 DS/230 V/R

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzGrünSchrauben---------------Schraube20230---5129-22AD 16-22 DS/230 V/G

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzBlauSchrauben---------------Schraube20230---5129-22AD 16-22 DS/230 V/B

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzWeißSchrauben---------------Schraube20230---5129-22AD 16-22 DS/230 V/W

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzRotSchrauben---------------Schraube20230---5129-22AD 16-22 IT/230 V/R

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzGrünSchrauben---------------Schraube20230---5129-22AD 16-22 IT/230 V/G

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzWeißSchrauben---------------Schraube20230---5129-22AD 16-22 IT/230 V/W

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzRotSchrauben---------------Schraube20-24|24--5729-22AD 16-22 HS/24 V/R

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromRotLötanhänger-----IP67manipulationssicher | spritzwassergeschützt--Messing vernickeltMessingglänzend---Schraube15|15-12|1212----8GQ8F-D/R/12V/N

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromGrünLötanhänger-----IP67manipulationssicher | spritzwassergeschützt--Messing vernickeltMessingglänzend---Schraube15|15-12|1212----8GQ8F-D/G/12V/N

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromRotLötanhänger------manipulationssicher | spritzwassergeschützt---Messingglänzend---Schraube15-24|2424----8GQ8F-D/R/24V/N

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromGrünLötanhänger------manipulationssicher | spritzwassergeschützt---Messingglänzend---Schraube15-24|2424----8GQ8F-D/G/24V/N

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromBlauLötfahne------manipulationssicher | spritzwassergeschützt---Messingglänzend---Schraube15-24|2424----8GQ8F-D/B/24V/N

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromRotLötanhänger-----IP67manipulationssicher | spritzwassergeschützt--Rostfreier StahlRostfreier Stahlglänzend---Schraube15|15-12|1212----12GQ12F-D/R/12V/N

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromGrünLötanhänger-----IP67manipulationssicher | spritzwassergeschützt--Rostfreier StahlRostfreier Stahlglänzend---Schraube15|15-12|1212----12GQ12F-D/G/12V/N

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromRotLötanhänger------manipulationssicher | spritzwassergeschützt---Rostfreier Stahlglänzend---Schraube15-24|2424----12GQ12F-D/R/24V/N

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromGrünLötanhänger------manipulationssicher | spritzwassergeschützt---Rostfreier Stahlglänzend---Schraube15-24|2424----12GQ12F-D/G/24V/N

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromWeißLötanhänger------manipulationssicher | spritzwassergeschützt---Rostfreier Stahlglänzend---Schraube15-24|2424----12GQ12F-D/W/24V/N

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromBlauLötfahne------manipulationssicher | spritzwassergeschützt---Rostfreier Stahlglänzend---Schraube15-24|2424----12GQ12F-D/B/24V/N

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromRotVerlötung202Max3.5---Reflektor| LED 3 mm-50-Messing| Gummiglänzend85-25-Schraube-------506.2TC-R9-103L-12 rd

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromGrünVerlötung201.9----Eingebauter Reflektor| LED 5 mm-450-Messing| Gummiglänzend85-25-Schraube-------158.2TC-R9-104L-12-G

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromRotVerlötung202Max3.5---Reflektor| LED 3 mm-50-Messing| Phenolglänzend85-25-Schraube-------506.2TC-R9-3612. RED

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromRotVerlötung202----Eingebauter Reflektor| LED 3 mm-50-Messing| Phenolglänzend85-25-Schraube-------506.2TC-R9-1612. RED

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzRotStecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm------Eingebauter Reflektor| LED 10 mm-250-Polyamid 6.6-85-20-Schraube20-12----11016.2TC-R9-106L1-01. RED

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromGrünVerlötung202.1Max3.5---Reflektor| LED 3 mm-45-Messing| Gummiglänzend85-25-Schraube-------506.2TC-R9-103L-12GD

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromBlauVerlötung203.4Max3.5---Reflektor| LED 3 mm-700-Messing| Gummiglänzend85-25-Schraube-------506.2TC-R9-103L-12-UD

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromGrünVerlötung202.1Max3.5---Eingebauter Reflektor| LED 3 mm-45-Messing| Phenolglänzend85-25-Schraube-------506.2TC-R9-1612. GREEN

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromGelbVerlötung202.1Max3.5---Eingebauter Reflektor| LED 3 mm-40-Messing| Phenolglänzend85-25-Schraube-------506.2TC-R9-1612. YELLOW

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage SchwarzGrünStecker Modell C CEE 7/16 6,3 mm------Eingebauter Reflektor| LED 10 mm-700-Polyamid 6.6-85-20-Schraube20-12----12016.2TC-R9-106L-01. GREEN

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromRotLötfahne------Eingebauter Reflektor| LED 5 mm-100-Messing| Phenolglänzend80-20-Schraube20-12----308.2TC-R9-115L 12 V RED

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromRotLötfahne------Eingebauter Reflektor| LED 5 mm-100-Messing| Phenolglänzend80-20-Schraube20-24----308.2TC-R9-115L 24 V RED

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromGelbLötfahne------Eingebauter Reflektor| LED 5 mm-100-Messing| Phenolglänzend80-20-Schraube20-12----308.2TC-R9-115L 12 V YELLOW

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromGelbLötfahne------Eingebauter Reflektor| LED 5 mm-100-Messing| Phenolglänzend80-20-Schraube20-24----308.2TC-R9-115L 24 V YELLOW

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ChromGrünLötfahne------Eingebauter Reflektor| LED 5 mm-90-Messing| Phenolglänzend80-20-Schraube20-12----158.2TC-R9-115L 12 V GREEN

Loading...

Grundlegende Informationen

Produktart LED- Kontrollleuchte RoHS-konform Ja

Technischer Support