LED-Glühbirne

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TC-7495112
TC-7495116
TC-7495120
TC-7495128
TC-7495132
TC-7495136
TC-7495144
TC-7495148
TC-7495152
TC-7495156
TC-7495160
TC-7495164
TC-7495168
TC-7495176
TC-7495180
TC-7495188
TC-7495192
TC-7495196
TC-7495208
TC-7495212
TC-7495216
TC-7495220
TC-7495224
TC-7495228
TC-7495232
TC-7495236
TC-7495240
TC-7495244
TC-7495248
TC-7495256
TC-7495260
TC-7495268
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Kopfdurchmesser
(mm)
Kopfhöhe
(mm)
Recess Durchmesser
(mm)

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot716

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün716

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau716

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot73.56

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün73.56

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau73.56

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot9.51.58

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün9.51.58

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau9.51.58

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß9.51.58

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot9.54.88

6.84 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage Grün9.54.88

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau9.54.88

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot11.51.510

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün11.51.510

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß11.51.510

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot11.54.810

6.28 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün11.54.810

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot13.51.512

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün13.51.512

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau13.51.512

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß13.51.512

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot13.54.512

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün13.54.512

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau13.54.512

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß13.54.512

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot161.514

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün161.514

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Blau161.514

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Rot164.514

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Grün164.514

7.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß164.514

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusefarbe Rostfreier Stahl Verbindung (Elemente) Kabel am offenen Ende IP-Schutzart IP67
Werkstoff Rostfreier Stahl Maximale Temperatur(°C) +55 Temperatur(°C) -25
Betriebsspannung(V) 12 Produktart LED-Glühbirne RoHS-konform Ja

Technischer Support