Mehrfarbige LED - Lampe auswechselbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
149727
1571921
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsspannung
(V DC)
Ausführung

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 24BD-0609 24 V

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12BD-0609 12 V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusefarbe Chrom Farbe Rot | Grün Verbindung (Elemente) Kabel am offenen Ende
LED-Warnleuchten Reflektor| mehrfarbig Materialeigenschaften glänzend Maximale Temperatur(°C) 75
Temperatur(°C) -20 Montageart (LEDs) Schraube Betriebsstrom(mA) 30
Produktart LED- Kontrollleuchte (mehrfarbig) Recess Durchmesser(mm) 6 RoHS-konform Ja
Wellenlänge(nm) 700|565

Technischer Support