RCCB【1-36 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5SM21216
5SM23223
5SM23226KK01
5SM23236
5SM23253
5SM23256KK01
5SM23260
5SM23266
5SM23326KK01
5SM23330
5SM23336
5SM23356KK01
5SM23360
5SM23426KK01
5SM23436
5SM23456KK01
5SM23460
5SM23466
5SM23476
5SM24256
5SM26230
5SM26232
5SM26236
5SM26238
5SM26256
5SM26258
5SM26260
5SM26262
5SM26266
5SM26268
5SM26270
5SM26276
5SM26278
5SM26330
5SM26336
5SM26356
5SM26358
5SM26360
5SM26366
5SM26368
5SM26430
5SM26436
5SM26458
5SM26460
5SM26462
5SM26466
5SM26468
5SM26476
5SM26478
5SM27256
5SM27356
5SM27358
5SM27456
5SM27458
5SM28228
5SM28258
5SM28328
5SM28358
5SM28428
5SM28458
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Differenzstrom
(A)
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Nennspannung (Details)
(V)
Anzahl der Stifte Betriebsspannung
(V AC)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Freigabeeigenschaften RoHS-konform Ausschaltzeiten Kapazität Ausschaltzeiten Kapazität
(kA)
Ausführung Ausführung (verschied.)

91.76 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -0.0116230-2-9071-Ja----

252.04 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -0.0340230-2----Ja----

151.25 €

1 12 Arbeitstage -0.0340230-2-9071-Ja----

60.49 €

1 22 Arbeitstage -0.0340230-2-9070-Ja----

345.20 €

1 12 Arbeitstage -0.0363230-2----Ja----

230.12 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -0.0363230-2-9071-Ja----

296.92 €

1 9 Arbeitstage -0.0363230-2-9070-Ja----

158.89 €

1 9 Arbeitstage -0.0363230-2-9070-Ja----

169.85 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -0.0340400-3-90106.5-Ja----

103.07 €

1 9 Arbeitstage -0.0340400-3-90105-Ja----

100.83 €

1 9 Arbeitstage -0.0340400-3-90105-Ja----

257.52 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage -0.0363400-3-90106.5-Ja----

323.81 €

1 9 Arbeitstage -0.0363400-3-90105-Ja----

175.33 €

1 11 Arbeitstage -0.0340400-4-90124-Ja----

64.97 €

1 21 Arbeitstage -0.0340400-4-90122.5-Ja----

186.28 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -0.0363400-4-90124-Ja----

357.43 €

1 21 Arbeitstage -0.0363400-4-90122.5-Ja----

169.85 €

1 9 Arbeitstage -0.0363400-4-90122.5-Ja----

491.88 €

1 12 Arbeitstage -0.03100400-4-90124-Ja----

180.81 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -0.163230-2-9071-Ja----

98.59 €

1 9 Arbeitstage -0.340230-2-9070-Ja----

224.08 €

1 10 Arbeitstage -0.340230-2-9070-Ja----

78.64 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage -0.340230-2-9070-Ja----

123.24 €

1 10 Arbeitstage -0.340230-2-9070-Ja----

125.63 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -0.363230-2-9071-Ja----

197.24 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -0.363230-2-9071-Ja----

162.45 €

1 10 Arbeitstage -0.363230-2-9070-Ja----

352.95 €

1 10 Arbeitstage -0.363230-2-9070-Ja----

125.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -0.363230-2-9070-Ja----

197.24 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage -0.363230-2-9070-Ja----

330.53 €

1 11 Arbeitstage -0.3100230-2-9071-Ja----

197.24 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage -0.3100230-2-9071-Ja----

357.43 €

1 12 Arbeitstage -0.3100230-2-9071-Ja----

103.07 €

1 9 Arbeitstage -0.340400-3-90105-Ja----

74.28 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage -0.340400-3-90105-Ja----

109.24 €

1 12 Arbeitstage -0.363400-3-90106.5-Ja----

175.33 €

1 12 Arbeitstage -0.363400-3-90106.5-Ja----

162.45 €

1 9 Arbeitstage -0.363400-3-90105-Ja----

109.24 €

1 9 Arbeitstage -0.363400-3-90105-Ja----

175.33 €

1 10 Arbeitstage -0.363400-3-90105-Ja----

107.55 €

1 10 Arbeitstage -0.340400-4-90122.5-Ja----

56.55 €

1 22 Arbeitstage -0.340400-4-90122.5-Ja----

153.41 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -0.363400-4-90124-Ja----

168.05 €

1 10 Arbeitstage -0.363400-4-90122.5-Ja----

352.95 €

1 9 Arbeitstage -0.363400-4-90122.5-Ja----

98.59 €

1 21 Arbeitstage -0.363400-4-90122.5-Ja----

153.41 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage -0.363400-4-90122.5-Ja----

208.20 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage -0.3100400-4-90124-Ja----

368.63 €

1 10 Arbeitstage -0.3100400-4-90124-Ja----

120.17 €

1 12 Arbeitstage -0.563230-2-9071-Ja----

114.71 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage -0.563400-3-90106.5-Ja----

107.05 €

1 11 Arbeitstage -0.563400-3-90106.5-Ja----

117.64 €

1 22 Arbeitstage -0.563400-4-90124-Ja----

96.12 €

1 Verfügbar 98 Arbeitstage -0.563400-4-90124-Ja----

131.09 €

1 Verfügbar 29 Arbeitstage -140230-2--71-Ja----

151.25 €

1 28 Arbeitstage -163230-2--71-Ja----

142.01 €

1 Verfügbar 28 Arbeitstage -140400-3--106.5-Ja----

158.89 €

1 Verfügbar 28 Arbeitstage -163400-3-90106.5-Ja----

156.85 €

1 29 Arbeitstage -140400-4--124-Ja----

153.41 €

1 Verfügbar 29 Arbeitstage -163400-4-90124-Ja----

Loading...

Grundlegende Informationen

Größe (Tiefe)(mm) 70 Produktart RCCB

Technischer Support