Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Kompatibel mit (Details) | Differenzstrom (A) | Sicherungsgröße | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Stifte | Betriebsklasse | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V AC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Freigabeeigenschaften | RoHS-konform | Ausschaltzeiten Kapazität | Ausschaltzeiten Kapazität (kA) | Ausführung | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | D02 | 63 | 230 | - | 1 | - | - | - | 70 | 90 | 27 | - | Ja | - | - | - | - | ||
67.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | D02 | 63 | 400 | - | 2 | - | - | - | 70 | 90 | 54 | - | Ja | - | - | - | - | ||
58.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | D02 | 63 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | - | ||
89.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | - | D02 | 25 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | - | ||
93.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | - | D02 | 35 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | - | ||
89.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | - | D02 | 50 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 90 | 81 | - | Ja | - | - | - | - | ||
63.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | D02 | 63 | 230 | - | 2 | - | - | - | 70 | 90 | 54 | - | Ja | - | - | - | - | ||
80.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | D02 | 63 | 400 | - | 4 | - | - | - | 70 | 90 | 108 | - | Ja | - | - | - | - | ||
125.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | D02 | 63 | 400 | - | 3 | - | - | - | 100 | 219 | 27 | - | Ja | - | - | - | - | ||
91.76 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | - | D02 | 63 | 400 | - | 3 | - | - | - | 79 | 200 | 27 | - | Ja | - | - | - | - | ||
91.76 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | - | D02 | 63 | 400 | - | 3 | - | - | - | 79 | 200 | 27 | - | Ja | - | - | - | - | ||
147.48 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 97 Arbeitstage | - | - | - | D01 | 6 | 230 | - | 1 | - | - | - | 70 | 88 | 18 | - | Ja | - | - | - | - | |
153.41 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | - | D01 | 10 | 230 | - | 1 | - | - | - | 70 | 88 | 18 | - | Ja | - | - | - | - | |
14.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | D01 | 16 | 230 | - | 1 | - | - | - | 70 | 88 | 18 | - | Ja | - | - | - | - | ||
44.59 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | - | D01 | 16 | 400 | - | 2 | - | - | - | 70 | 88 | 36 | - | Ja | - | - | - | - | ||
164.37 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 97 Arbeitstage | - | - | - | D01 | 6 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 88 | 54 | - | Ja | - | - | - | - | |
164.37 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | - | D01 | 10 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 88 | 54 | - | Ja | - | - | - | - | |
180.81 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | - | - | D01 | 16 | 400 | - | 3 | - | - | - | 70 | 88 | 54 | - | Ja | - | - | - | - | |
158.89 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 97 Arbeitstage | - | - | - | D01 | 16 | 230 | - | 2 | - | - | - | 70 | 88 | 36 | - | Ja | - | - | - | - | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 1 | - | - | 230/400 | 90 | 70 | 18 | C/6 kA | - | - | - | 16 A | - | ||
56.55 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | 13 | - | 230/400 | 3 | - | - | 230/400 | 90 | 70 | 54 | B/6 kA | - | - | - | 13 A | - | ||
85.20 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | 13 | - | 230/400 | 3 | - | - | 230/400 | 90 | 70 | 54 | C/6 kA | - | - | - | 13 A | - | ||
29.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 3 | - | - | 230/400 | 90 | 70 | 54 | B/6 kA | - | - | - | 16 A | - | ||
78.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | 16 | - | 230/400 | 3 | - | - | 230/400 | 90 | 70 | 54 | C/6 kA | - | - | - | 16 A | - | ||
54.37 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | 20 | - | 230/400 | 3 | - | - | 230/400 | - | - | - | B/6 kA | - | - | - | 20 A | - | ||
87.39 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | - | - | 20 | 230|400 | 230/400 | 3 | - | - | 230/400 | 90 | 70 | 54 | C/6 kA | - | - | - | 20 A | - | ||
12.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 1 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | - | ||
39.83 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 1 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
12.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 2 | 230|400 | - | 1 | 230/400 V | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | - | |||
17.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 2 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | - | |||
38.75 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 2 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
12.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 3 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | - | ||
11.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 4 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | - | ||
21.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 4 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | - | |||
38.75 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 4 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
24.64 € | 1 | 22 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 0.5 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | - | |||
38.75 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 0.5 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
6.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 6 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | - | ||
22.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 6 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | - | ||
40.89 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 6 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
26.91 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 8 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | - | ||
39.83 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 8 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
13.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 10 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | - | ||
35.52 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 10 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
6.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 13 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | - | ||
12.73 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 13 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | - | ||
34.44 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 13 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
24.60 € | 1 | 22 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 0.3 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | - | |||
38.75 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 0.3 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
38.75 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 1.6 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
30.13 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 16 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
8.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 20 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | - | ||
17.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 20 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | - | |||
33.37 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 20 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
10.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 25 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | - | |||
14.89 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 25 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | - | ||
38.75 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 25 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - | ||
9.52 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 32 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | B | - | - | - | - | - | ||
19.27 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 32 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | C | - | - | - | - | - | ||
44.59 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Grau | SENTRON | - | - | 32 | 230|400 | - | 1 | - | 440 | - | 90 | 76 | 18 | D | - | - | - | - | - |
Loading...
Produktart | Leistungsschalter |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Kompatibel mit (Details)
Differenzstrom(A)
Sicherungsgröße
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Nennspannung (Details)(V)
Anzahl der Stifte
Betriebsklasse
Betriebsspannung(V)
Betriebsspannung(V AC)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Freigabeeigenschaften
RoHS-konform
Ausschaltzeiten Kapazität
Ausschaltzeiten Kapazität(kA)
Ausführung
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften