Hersteller-Teilenummer: 5ST3014
Marke: SIEMENS
Preis: 39.20 €
Lieferzeit: 17 Arbeitstage
Kontaktschalter: 2 Macher
Querschnitt (numerisch): 2.5 mm²
Nennspannung: - V AC
Anzahl der Trennwände: -
Betriebsspannung: - V
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5ST3014
Teilenummer
|
---|
5ST3014 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktschalter | Querschnitt (numerisch) (mm²) | Nennspannung (V AC) | Anzahl der Trennwände | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 2 Macher | 2.5 | - | - | - | - | 90 | 9 |
Loading...
Farbe | Grau | Kompatibel mit (Details) | SENTRON | Größe (Tiefe)(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Hilfsschalter |
Sie befinden sich auf der Seite für Hilfsschalter, die Teilenummer ist 5ST3014.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5ST3014.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V AC)
Anzahl der Trennwände
Betriebsspannung(V)
Betriebsspannung(V DC)
Kontaktschalter
Querschnitt (numerisch)(mm²)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
5ST30110HG |
5ST30112 |
5ST30120HG |
5ST30142 |
5ST3015 |
5ST30152 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kontaktschalter | Querschnitt (numerisch) (mm²) | Nennspannung (V AC) | Anzahl der Trennwände | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V DC) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 110 | 9 | ||
24.60 € | 1 | 16 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 90 | 9 | ||
26.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 110 | 9 | ||
42.41 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 90 | 9 | |
39.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 2 Unterbrecher | - | - | 0.5 | - | - | 90 | 9 | ||
42.41 € | 1 | Verfügbar | 98 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 90 | 9 |