Teilenummer
|
---|
5SF1005 |
5SF4230 |
5SF5068 |
5SF5268 |
5SF6215 |
5SF6220 |
5SG1653 |
5SG1812 |
5SG5301 |
5SG5553 |
5SG5653 |
5SG5693 |
5SG5701 |
5SG6206 |
5SG6207 |
5SG6208 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Sicherungsgröße | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennspannung (V AC) | Anzahl der Stifte | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Produktart | RoHS-konform | Größe | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.75 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | - | DIII | 25 | - | 500 | - | 70 | 46.6 | 38.4 | DIAZIERTER Sicherungshalter | - | - | DIAZIERTE Basis. Kopfkontakt / U-Klemmklemme | |
76.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | DIII | 63 | - | 750 | - | 105 | 80 | 65 | DIAZIERTER Sicherungshalter | Ja | - | DIAZIERTE Basis | ||
29.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | DII | 25 | - | 500 | - | 120 | 55 | 80 | DIAZIERTER Sicherungshalter | Ja | - | DIAZIERTE Basis | ||
35.52 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | DIII | 63 | - | 500 | - | 150 | 55 | 80 | DIAZIERTER Sicherungshalter | Ja | - | DIAZIERTE Basis | ||
36.13 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | DIII | 63 | - | 690 | - | 200 | 43.5 | 57 | DIAZIERTER Sicherungshalter | Ja | - | SR60- Sockel | |
96.12 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | DIII | 63 | - | 690 | - | 200 | 43.5 | 57 | DIAZIERTER Sicherungshalter | Ja | - | DIII-Montagesockel | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | D02 | 63 | 400 | - | 1 | 59 | 41 | 26.8 | NEOZED Sicherungshalter | Ja | D02 | Sockel mit Deckel | ||
360.53 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | D03 | 100 | 400 | - | 1 | 86 | 44 | 44.9 | NEOZED Sicherungshalter | Ja | D03 | Sockel ohne Deckel | |
29.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | D01 | 16 | 400 | - | 3 | 83 | 64 | 81 | NEOZED Sicherungshalter | Ja | D01 | Mit Absicherung nach BGV A3 | ||
15.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | D01 | 16 | 400 | - | 3 | 54 | 40 | 80.8 | NEOZED Sicherungshalter | Ja | D01 | Sockel mit Deckel | ||
20.32 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | D02 | 63 | 400 | - | 3 | 59 | 41 | 80.8 | NEOZED Sicherungshalter | Ja | D02 | Sockel mit Deckel | |
20.32 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | D02 | 63 | 400 | - | 3 | 60 | 41 | 80.8 | NEOZED Sicherungshalter | Ja | D02 | Sockel mit Deckel | |
30.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weiß | D02 | 63 | 400 | - | 3 | 83 | 64 | 81 | NEOZED Sicherungshalter | Ja | D02 | Mit Absicherung nach BGV A3 | ||
67.43 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Weiß | D02 | 63 | 400 | - | 3 | 200 | 43 | 27 | NEOZED Sicherungshalter | Ja | D02 | Für 8US Stromschiene 60 mm | |
76.45 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | auf Anfrage | - | D02 | 63 | 400 | - | 3 | 200 | 43 | 36 | NEOZED Sicherungshalter | Ja | D02 | Für 8US Stromschiene 60 mm | |
96.12 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Weiß | D02 | 63 | 400 | - | 3 | 160 | 66 | 36 | NEOZED Sicherungshalter | - | D02 | Für 8US Stromschiene 60 mm |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Sicherungsgröße
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Nennspannung(V AC)
Anzahl der Stifte
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Produktart
RoHS-konform
Größe
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften