Teilenummer
|
---|
SW-100 12V |
SW-1200 12V |
SW-150 12V |
SW-150 24V |
SW-300 12V |
SW-4000 12V |
SWD-1200/12 |
SWD-1200/24 |
SWD-2000/12 |
SWD-2000/24 |
SWD-300/12 |
SWD-600/12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kühlmethode | Eingangsstrom (maximal) (A) | Eingänge | Art der Eingangsspannung (LOV) (V DC) | Eingangsspannungsbereich (V DC) | Wechselrichterfunktionen | Nennlast - Wirkungsgrad (%) | Ausgang (Netz) | Ausgangsbewertung (W) | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Leistung) | Ausgangsleistung (W) | Energieverbrauch (VA) | Leistung (VA) | Leistung (W) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Größe (⌀) (mm) | Fernsteuerung | Signalausgabemodell (en) | Standby-Verbrauch (VA) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Konvektion | 10 | Zigarettenanzünderstecker | 12 | 11 - 15 | Lüfterlos | 88 | EU- Sockel | 100 | - | 200 | - | - | 100|100 | 50 | - | - | - | 170 | - | - | 2.5 | SW-100 12V | 500 | |
334.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Lüfter | 140 | Klemmenform | 12 | 12 | fernbedienbar | 87 | PG- Sockel| EU- Sockel | - | 1x Euro- Sockel| PG- Sockel | 1800 | - | 1200 | 1200 | 70 | 390 | 245 | - | - | Ja | Sinus | 10.8 | SW-1200 12V | 4500.0 | |
120.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Konvektion | 18 | Zigarettenanzünderstecker | 12 | 12 | Lüfterlos | 87 | PG- Sockel | - | PG- Sockel | 300 | - | 150 | 150 | 70 | 120 | 245 | - | - | nein | Sinus | 2.4 | SW-150 12V | 1300.0 | |
120.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Konvektion | 9 | Zigarettenanzünderstecker | 24 | 24 | Lüfterlos | 87 | PG- Sockel | - | PG- Sockel | 300 | - | 150 | 150 | 70 | 120 | 245 | - | - | nein | Sinus | 3.6 | SW-150 24V | 1300.0 | |
164.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Lüfter | 35 | Klemmenform | 12 | 12 | fernbedienbar | 87 | PG- Sockel| EU- Sockel | - | 1x Euro- Sockel| PG- Sockel | 600 | - | 300 | 300 | 70 | 240 | 245 | - | - | Ja | Sinus | 3.6 | SW-300 12V | 2700.0 | |
1,313.95 € | 1 | Verfügbar | 53 Arbeitstage | Lüfter | 440 | Klemmenform | 12 | 12 | fernbedienbar | 87 | PG- Sockel| EU- Sockel | - | 1x Euro- Sockel| PG- Sockel | 6000 | - | 4000 | 4000 | 70 | 455 | 245 | - | - | Ja | Sinus | 36 | SW-4000 12V | 5200.0 | |
520.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Lüfter | 124 | Klemmenform | 12 | 12 | fernbedienbar | 90 | PG- Sockel | - | - | 2400 | 9 | 1200 | 1200 | 88 | - | 234 | 391 | - | Ja (optional) | Sinus | 0.9 | SWD-1200/12 | 3500.0 | |
520.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Lüfter | 62 | Klemmenform | 24 | 24 | fernbedienbar | 90 | PG- Sockel | - | PG- Sockel | 2400 | 9 | 1200 | 1200 | 88 | - | 234 | 391 | - | Ja (optional) | Sinus | 0.9 | SWD-1200/24 | 3500.0 | |
722.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Lüfter | 248 | Klemmenform | 12 | 12 | fernbedienbar | 90 | PG- Sockel | - | PG- Sockel | 4000 | 13 | 2000 | 2000 | 88 | - | 334 | 391 | - | Ja (optional) | Sinus | 1.3 | SWD-2000/12 | 4800.0 | |
722.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Lüfter | 124 | Klemmenform | 24 | 24 | fernbedienbar | 90 | PG- Sockel | - | PG- Sockel | 4000 | 13 | 2000 | 2000 | 88 | - | 334 | 391 | - | Ja (optional) | Sinus | 1.3 | SWD-2000/24 | 4800.0 | |
283.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Lüfter | 31 | Klemmenform | 12 | 12 | fernbedienbar | 90 | PG- Sockel | - | PG- Sockel | 600 | 4 | 300 | 300 | 88 | - | 164 | 263 | - | Ja (optional) | Sinus | 0.4 | SWD-300/12 | 1800.0 | |
367.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Lüfter | 62 | Klemmenform | 12 | 12 | fernbedienbar | 90 | PG- Sockel | - | PG- Sockel | 1200 | 5 | 600 | 600 | 88 | - | 234 | 277 | - | Ja (optional) | Sinus | 0.5 | SWD-600/12 | 2900.0 |
Loading...
Ausgangsfrequenz(Hz) | 50 | Ausgangsspannung(V AC) | 230|230 | Produktart | Wandler |
---|---|---|---|---|---|
Signalausgangsmodell | Sinus | Ausführung (verschied.) | Sinus |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kühlmethode
Eingangsstrom (maximal)(A)
Eingänge
Art der Eingangsspannung (LOV)(V DC)
Eingangsspannungsbereich(V DC)
Wechselrichterfunktionen
Nennlast - Wirkungsgrad(%)
Ausgang (Netz)
Ausgangsbewertung(W)
Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Leistung)
Ausgangsleistung(W)
Energieverbrauch(VA)
Leistung(VA)
Leistung(W)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Größe (⌀)(mm)
Fernsteuerung
Signalausgabemodell (en)
Standby-Verbrauch(VA)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften